Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Lagerböcke – metrisch

Lagerböcke – metrisch

Thomson Lagerböcke bieten eine Komplettlösung zur einfachen Montage von metrischen Thomson-Kugelgewindetrieb-Baugruppen. Sie werden aus robustem Stahl gefertigt und bieten eine geringe Einbautiefe sowie kompaktes Design. Ausführungen für Flansch- und Sockelmontage erhältlich, mit zwei Schrägkugellagern oder schwimmendem Radiallager. Alle Thomson-Lagerböcke sind am Lager verfügbar und werden vormontiert geliefert, um einen sofortigen Einbau zu ermöglichen.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

Spezifikationen:

Metrische Kugelgewindetriebe
Durchmesser BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Spezifikationen:

Kugelgewindetriebe mit Zollmaß
Durchmesser x Steigung BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Lagerböcke – Produkt-Highlights

  • Aus robustem Stahl gefertigt
  • Kompaktes Design mit geringer Einbautiefe
  • Ausführungen für Flansch- und Sockelmontage erhältlich
  • Vormontiert und Einbaubereit
  • Am Lager
Zum Seitenanfang