Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak PPA-M - Aktuatoren

Electrak PPA-M - Aktuatoren

Electrak PPA-M-Aktuatoren sind für robuste und vielseitige Mehrzweckanwendungen vorgesehen. Die Aktuatoren dieser Baureihe ermöglichen den Einsatz von zwei Antriebswellen und können somit einfach für kundenseitig gelieferte Motoren bzw. den synchronen Betrieb mit mehreren PPA-M-Einheiten angepasst werden. Die Einheiten mit hoch effizientem Kugelspindelantrieb eignen sich auch für den Einsatz unter härtesten Betriebsbedingungen. Sie können manuell betätigt werden und sind nahezu vollständig wartungsfrei.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten Electrak PPA-M
Max. Hublänge: mm (in) 915 mm (36 in)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 6670 (1500)
Max. statische Last: N (lbf) 13350 (3000)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 8.0 (.33)
Max. Antriebsmoment: Nm (lbf-in) 9.0 (80)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 100
Spindeltyp Ball
Betriebstemperatur: ºC (ºF) -25 bis +65 (-15 bis +150)

Merkmale des Electrak PPA-M

  • Zwei Antriebswellen für Motor- bzw. Zwischenwellenmontage
  • Synchronbetrieb
  • Manueller Betrieb möglich
  • Hält härtesten Betriebsbedingungen stand
  • Haltebremse
  • Montage mit Drehzapfen und Gabelkopf
  • Wartungsfrei

Optionen für den Electrak PPA-M

  • Faltenbälge
Zum Seitenanfang