Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak LA-24 - Aktuatoren

Electrak LA-24 - Aktuatoren

Der Electrak LA 24-Aktuator ist für stabile und robuste Anwendungen vorgesehen. Diese wahlweise mit ACME- oder Kugelspindelantrieb erhältlichen Elektrozylinder-Modelle sind über ein Getriebe an einen AC-Motor gekoppelt. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Qualitätskonstruktion mit einem Abdeckrohr aus Aluminium und T-Nuten zur Montage von Positionssensoren.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten ACME-Spindel Kugelspindel
Eingangsspannungen: VAC (50 Hz) 230 einphasig
400 dreiphasig
Max. Hublänge: mm (in) 600 (24.0)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Max. statische Last: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 48 (1.9) 52 (2.0)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 38 (1.5) 45 (1.77)
Einschaltdauer bei Volllast und 25 ºC (77 ºF) 25 %
Betriebstemperatur: ºC (ºF) -25 bis +65 (-15 bis +150)
Schutzart: Standard (optional) IP45
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

Merkmale des Electrak LA 24

  • Abdeckrohr aus Aluminium mit T-Nut
  • Gabelkopfmontage, Drehzapfen möglich
  • Anti-Rotations-Mechanismus
  • Überlastkupplung
  • Automatisch rückstellender Motorschutz-Thermoschalter
  • Haltebremse bei Modellen mit Kugelgewinde
  • Selbsthemmende Spindel bei ACME-Modellen
  • Sicherheitsmutter bei allen Kugelgewindemodellen
  • CE-Zertifizierung

Optionen für den Electrak LA 24

  • Potentiometer
  • Handwinde
  • Nachlaufbremse

Electrak LA24-Teilenummern durchsuchen
CAD-MODELLE

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang