Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak LA14 - Aktuatoren

Electrak LA14 - Aktuatoren

Die Serie Electrak LA14 basiert auf der Electrak 10-Baureihe, die mit einem Kugelgewindetrieb-System für Anwendungen ausgestattet ist, die eine maximale Tragzahl, robuste Auslegung und lange Lebensdauer erfordern. Sie bietet zusätzlich den Vorteil eines integrierten Anti-Rotations-Mechanismus und eines Abdeckrohrs aus Aluminium. Das Abdeckrohr aus Aluminium ist mit T-Nuten versehen, die für die Montage verwendet werden können. An beiden Seiten des Rohrs können magnetische Sensoren angebracht werden.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten Electrak LA14
Eingangsspannung: VDC 12, 24, 36
Max. Hublänge:mm (in) 600 (24)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 6800 (1500)
Max. statische Last: N (lbf) 18000 (4047)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 61 (2.4)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 37 (1.46)
Einschaltdauer bei Volllast und 25 °C (77 °F) 25 %
Spindeltyp ACME oder Kugel
Betriebstemperatur °C (°F) -25 bis 65 (-15 bis 150)
Schutzart IP65
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

Merkmale des Electrak LA14

  • Stabil und robust
  • Hält härtesten Betriebsbedingungen stand
  • Verlängerungsrohr aus Edelstahl
  • Abdeckrohr aus korrosionsfreiem Aluminium
  • ACME- oder Kugelspindelantrieb
  • Zapfenmontage möglich
  • Überlastkupplung für Mittel- und Endlagenschutz
  • T-Nuten im Abdeckrohr für Magnetsensoren
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Electrak LA14-Teilenummern durchsuchen
CAD-MODELLE

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang