Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
DPTD-Schalter

DPTD-Schalter

Die meisten Thomson-Aktuatoren erfordern mindestens die Verwendung eines zweipoligen Fernumschalters. Zur besseren Unterstützung unserer Kunden bieten wir zwei Versionen von DPDT-Schaltern (mit oder ohne Gehäuse) an, die direkt mit unseren Aktuatoren arbeiten. Schaltbild und mittige AUS-Stellung im Lieferumfang.

Spezifikationen:
  • Max. Spannung: 270 VAC
  • Max. Stromstärke: 15 A
  • Teilenummer (ohne Gehäuse): 830-8004-016
  • Teilenummer (mit Gehäuse): 6932-101-054
  • Schutzart: NEMA 1 (Version mit Gehäuse)

Hinweis: Nicht alle Steuerungen sind für jedes Aktuatormodell verfügbar.

Zum Seitenanfang