Skip to content Skip to navigation

6/27/2016 | Thomson erweitert seine Produktreihe metrischer Miniatur-Kugelmutterausführungen und verschafft Konstrukteuren mehr Gestaltungsfreiheit

06.27.2016, Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc. erweitert sein Lieferprogramm miniaturisierter, metrischer Präzisions-Kugelgewindetriebe. Es sind nun drei gängige Kugelmutter-Anbauvarianten lieferbar: mit Flansch, mit Einschraubgewinde sowie als Rundzylinder mit Passfedernut. Dieses neue, umfangreiche Produktsortiment gibt Konstrukteuren noch mehr und flexiblere Möglichkeiten beim Anwendungsdesign, vor allem dann, wenn besonders kompakte Lösungen entwickelt werden sollen. Für Anwender, denen es um stoßfreien, geräuscharmen Betrieb sowie bestmögliche Tragzahlen und Laufleistungen geht, liefern diese metrischen Kugelgewindetriebe eine Fülle an leistungsbezogenen, logistischen und wirtschaftlichen Vorteilen.

Neben den Muttern mit Einschraubgewinde (TSI) ergänzen Flansch- (FSI) und Zylinderausführungen (RSI) die Produktreihe. Alle Ausführungen profitieren von der einzigartigen Kugelrückführung mit Mehrfachumlenkung, die sie besonders laufruhig macht. Trotz ihrer kleinen Bauform haben sie eine höhere Laufleistung, und legen in den meisten Größen die doppelte Tragfähigkeit vergleichbarer Modelle an den Tag. Ideal für Komponenten in Labor, Medizin und Mechatronik, sind die metrischen Miniatur-Kugelgewindetriebe in vielen standardisierten Durchmessern erhältlich (6 bis 14 mm), sodass eine durch und durch flexible Lösung entsteht.

Dank hochmoderner Fertigung und Logistik ist Thomson darüber hinaus in der Lage, den Kunden kurze Vorlaufzeiten und kostengünstige Vertriebswege zu garantieren. „Unsere Produktionsanlagen nach neuestem Stand der Technik erlauben eine Präzisionsfertigung von Kugelgewindetrieben, mit denen unsere Kunden schnellere, sicherere und höher optimierte Produkte für ihre eigenen Kunden entwickeln können“, erklärt Jeff Johnson, Produktmanager Gewindetriebe bei Thomson. „Damit nicht genug, haben wir zudem die Möglichkeit, sonderbearbeitete Spindeln und Muttern innerhalb weniger Wochen zu liefern, um unsere Kunden bei ihren engen Produktionszeitplänen zu unterstützen.“

Flexible Anbauvarianten der Kugelmuttern und eine schnelle Prototypentwicklung stehen für diese Kugelgewindetriebe ebenso zur Verfügung wie wettbewerbsfähige Preise, einschließlich Sonderrabatten für entsprechende OEM-Prototypenbestellungen.

Über Thomson Industries, Inc.
Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax):
Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.de.

Click to Enlarge Image:

back to top