Skip to content Skip to navigation

11/24/2014 | Ganz einfach von pneumatischen auf elektrische Aktuatoren umsteigen – Gratis-Webinar für Konstrukteure

Besonders in wettbewerbsintensiven Märkten kann eine überlegene Leistung dank optimierter Maschinenkonstruktion den entscheidenden Unterschied ausmachen. Anhand der neuen elektrischen Linearaktuatoren der Thomson PC-Serie wird Product Line Manager Niklas Sjöström erläutern, wie einfach es ist, Maschinen von pneumatischer auf elektrische Betätigung umzurüsten – und dabei die technischen sowie finanziellen Vorteile aufzeigen.

24.11.14, WOLFSCHLUGEN, DEUTSCHLAND – Thomson Industries Inc. gehört zu den führenden Herstellern mechanischer Achssteuerungslösungen. Die neue PC-Serie elektrischer Linearaktuatoren des Herstellers bietet bahnbrechende Leistungs- und Effizienzvorteile gegenüber pneumatischen Zylindern. In diesem kostenlosen Live-Webinar werden die konkreten Vorteile erläutert und die Fragen beantwortet, die sich Konstrukteuren im Zusammenhang mit dem Umstieg auf eine elektrische Betätigung ihrer Maschinen stellen.

 Aktuatoren der PC-Serie bieten einen Wirkungsgrad von über 80 % – im Unterschied zu normalerweise gerade einmal 10-15 % ihrer pneumatischen Pendants. Sie benötigen zudem weniger Wartung, vereinfachen das Maschinendesign, bieten deutliche Kosteneinsparungen über ihren gesamten Lebenszyklus und sind die ideale Lösung für den Dauerbetrieb unter Volllast, wenn gleichzeitig eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit gefordert sind.
Das Webinar wird zeigen, wie einfach sich der Umstieg von der pneumatischen zur elektrischen Betätigung in der Konstruktion einer Maschine gestaltet. Es wird darüber hinaus nachweisen, dass die geringeren Einbaumaße, die größeren Hublängen und die höhere Leistungsdichte dieser Baureihe im Vergleich zu anderen Technologien den Konstrukteuren mehr Freiheit bietet, ihre Maschinen zu optimieren und mit größerem Funktionsumfang auszustatten.

Niklas Sjöström, Thomson Product Line Manager, wird das Webinar durchführen. Er wird darauf eingehen, wie problemlos der Schritt zur „Elektrifizierung“ zu vollziehen ist, und die besonderen Vorteile der Modelle der PC-Baureihe hervorheben. Darüber hinaus wird er die große Bandbreite möglicher Anwendungen aufzeigen und wertvolle Tipps zur Produktauswahl/-dimensionierung geben.

Das in englischer Sprache abgehaltene Webinar unter dem Titel „Pneumatic to Electric Conversion Made Simple“ wird am 26. November 2014 stattfinden. Weitere Einzelheiten zum Webinar und zur Einwahlprozedur finden Interessierte unter: http://goo.gl/KF9DcX

Wissenswertes über Thomson Industries, Inc.
Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Achssteuerung. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linear Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case® -Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearantrieben, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearsystemen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson das Linear Ball Bushing-Lager erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Achssteuerung immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries Inc. verfügt über Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.

Thomson, 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

back to top