Skip to content Skip to navigation
TC/TCR/TCP Tooth Debriyajları & Frenleri

TC/TCR/TCP Tooth Debriyajları & Frenleri

Statik ya da düşük hızlı birleşme uygulamalarında kullanıldıkları zaman TC debriyajları ve debriyaj kenetleri bir motorla in-line ya da parallel şaftlar üzerindeki yükler arasında etkili, pozitif, değiştirilebilir bir bağlantı sağlar. Alan tertibatı sabit bir flanş aksamı tarafından engellenip dönemiyorken rotor genellikle input şaftına birleşiktir. Endüvi bir in-line yük şaft’na veya parallel bir şaft’a makaralar ve dişliler’le sağlamca bindirilir. Bobin’e enerji verilince endüvi’nin diş profiliyle rotor’un diş profili pozitif olarak iç içe girerek şaftları kenetler(in-line veya paralel) ve yükün sürülmesi gerçekleşir. TC frenleri yükün bekletilmesinin veya 20 Rpm’den az bir hızdayken yavaşlatılmasının etkili, pozitif, değişebilir bir yöntemidir. Aynı seriden debriyajlarla aynı prensipleri kullanırlar ve bu frenler bir yükü pozisyonunda bekletmek için etkili olarak kullanılabilirler. Power-on ve Power-off modellerinde mevcut olan frenler dar alanlarda çok yüksek tork isteyen uygulamalar için idealdir. 

Genel özet

TC/TCR/TCP Highlights

  • Tork: 50 lb-in (28.2 Nm)
  • Çaplar: 2.13 in (54.1 mm)
  • Pozitif birleşme, indeksleme yeteneği
  • En yüksek Tork yoğunluğu
  • Power-on ve power-off
  • Sıfır aşınma at speed when not engaged
back to top