Skip to content Skip to navigation

Sürtünme Kavramaları ve Frenleri

Thomson Deltran Elektromanyetik Sürtünme kavramaları ve sürtünme frenleri döner veya sabit girişi bir çıkış yüküne bağlar. Elektromanyetik sürtünme kavramaları motor ve yük arasında etkili, elektrikli değiştirilebilir bir bağlantı sağlar. Elektromanyetik sürtünme frenleri etkili, değiştirilebilir yük durdurma ve/veya tutma imkanı sağlayan benzer tasarımlar kullanır. Bu temel tasarım kapsamında, Thomson hemen hemen her uygulamayı karşılayan çeşitli elektromanyetik sürtünme kavraması ve sürtünme freni sunar:

  • Thomson Deltran elektromanyetik sürtünme kavramaları ve sürtünme frenleri motor ve yük arasında etkili, elektrikli değiştirilebilir bir bağlantı sağlar.
  • Sürtünme kavramaları, iki paralel mili makaralar, dişliler veya kasnakları ya da iki adet hizalı yatak destekli mil kullanımıyla birleştirerek motoru yüke bağlar.
  • Sürtünme frenleri, sabit veya yüksek hızlı dinamik devreye alma uygulamaları için elektrikli değiştirilebilir yük durdurma ve/veya tutma aracı sağlar. Güç Açık ve Güç Kapalı modellerinde sürtünme frenleri mevcuttur. (Güç Açık güç veya voltaj uygulandığında yükü tutar veya durdurur, Güç Kapalı modelleri güç kesildiğinde yükü tutar veya durdurur).

ELEKTROMANYETİK SÜRTÜNME KAVRAMALARI VE SÜRTÜNME KAVRAMA BAĞLANTILARI

Elektromanyetik sürtünme kavramaları ve sürtünme kavraması bağlantıları 6 çerçeve boyutunda mevcuttur ve mil monteli ya da flaş monteli olarak sunulur. CS, CSC, MCS, MCSC, CF ve CFC serisi motor ve yük arasında etkili, elektrikli değiştirilebilir bir bağlantı sağlar. Bu sürtünme kavramalı modeller tam korozyon direnci, düşük eylemsizlik ve minimum sürükleme için tasarlanmış döner bileşenler, sıfır boşluk ve entegre uzun ömürlü yataklar sunar.

SÜRTÜNME FRENLERİ

Elektromanyetik güç açık (BF, MBF) sürtünme frenleri etkili, değiştirilebilir yük durdurma ve/veya tutma aracı sağlar.

Yay ayarlı elektromanyetik güç kapalı (BRP, SB, FSB, AKB ve PMB ve MBRP) sürtünme freni güç olmadığında güvenli, etkili yük durdurma ve/veya tutma aracı sağlar. Bu bölümde yeni Sürtünme Freni Serisi bulunmaktadır: Standart manüel serbest bırakmalı (Mekanik geçersiz kılma) MBRP (Metrik Güç Kapalı Frenleri).

MCS/MBF Serisi Metrik Sürtünmeli Kavramalar ve Frenler

Metrik kavrama ve fren serimiz gerçek metrik uygulamalarda (boyutsal) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MCS ve MBF Serisi geniş bir metrik delik ve metrik standart kama yuvası yelpazesi sunar. Form Oturma ve İşlevsellik dünya çapında kullanılan popüler metrik serileri ile aynıdır ve birçok durumda hızlı değişim için kullanılır. MCS ve MBF Serileri rakiplerimize kıyasla daha düşük maliyetle daha üstün performans sunar. 

MCS/MBF Sürtünmeli kavrama ve fren tasarımı

MDB/MDC Serisi Çok Diskli Sürtünmeli Frenler ve Kavramalar

Çok Diskli Kavramalar hat içi veya paralel şaftlar üzerinde motor ve yük arasında sorunsuz, verimli, anahtarlanabilir bir bağlantı sunar. Alan (elektromıknatıs) grubu bir dönme önleme tırnağı veya flanş ile sabitlenmiş ve dönmesi önlenmiş halde iken rotor tahrik şaftına güvenli bir şekilde monte edilir. Ardından armatür grubu doğrudan bir karşı hat içi şaftın üzerine veya dişliler veya makaralar vasıtasıyla dolaylı olarak paralel bir şaft üzerine monte edilir. Bobine enerji verildiğinde armatür rotorun sürtünme yüzeyine bağlanarak grup içinde tam torka ulaşılana kadar çoklu disk bağlanması ve böylece iki hat içi veya paralel şaftın birleşmesini ve dolayısıyla yükün tahrik edilmesini sağlar. Fren rotoru elimine ederek benzer şekilde çalışır. 

MDB-MDC Sürtünmeli frenler ve kavramalar

Sürtünmeli Frenler

Elektromanyetik güç açma (BF, MBF) sürtünmeli frenler verimli ve anahtarlanabilir bir yük durdurma ve/veya tutma özelliği sunar.

Yay tespitli elektromanyetik güç kapatma (BRP, SB, FSB, AKB ve PMB ve MBRP) sürtünmeli frenler yükü güç yokluğunda durdurmak ve/veya tutmak için güvenli, etkili bir yol sunar. Bu bölüme eklenmiş yeni Sürtünmeli Fren Serisi: Standart manuel serbest bırakmalı (mekanik iptal) MBRP (Metrik Güç Kapatma Frenleri).

SB Serisi Yay Tespitli Sürtünmeli Frenler (Güç kapatma)

SB Serimiz yüksek performanslı uygulamalar için düşük tepme kamalarına sahip bir servo fren olarak tasarlanmıştır. Kama tahrik yapısı tipik servo sistemlerin neden olduğu yüksek darbe streslerine dayanır. Uzun ömürlü fren balataları (asbest içermez) ve TFE kaplı uçlar içeren H Sınıfı kasa grupları yüksek sıcaklıkta çalışabilir. Düşük ataletli döner bileşenlerle yüksek ivmelenme oranları elde edilebilir. 

SB Serisi sürtünmeli fren

FSB Serisi Elektromanyetik Sürtünmeli Frenler (Güç kapatma)

FSB Serisi frenler küçük çerçeve boyutlu paketler şeklinde tasarlanmıştır. Fren kaplin armatür grubu şafta tespit vidaları ile sabitlenmiştir. Yay tespitli elektromanyetik güç kapatma frenleri yükü güç yokluğunda durdurmak ve/veya tutmak için güvenli, etkili bir yol sunar. 

FSB elektromanyetik sürtünmeli fren

AKB Serisi Yüksek Performanslı Yay Tespitli Sürtünmeli Frenler

AKB Serisi servo veya kademeli motorların arka ucunda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yay tespitli elektromanyetik güç kapatma frenleri yükü güç yokluğunda durdurmak ve/veya tutmak için güvenli, etkili bir yol sunar. 

back to top