Skip to content Skip to navigation
SB Serisi Yüksek Performanslı Yaylı Frenler

SB (Power-off) Serisi Yüksek Performanslı Yaylı Frenler

SB Serisi düşük geri tepme oluklarıyla yüksek performanslı uygulamalar için bir servo fren olarak tasarlanmıştır.  Oluk sürücü bünyesi tipik servo sistemi olarak yüksek çarpma basınçlarına dayanır. Yüksek sıcaklıktaki operasyonlar, uzun ömürlü fren balatası ve TFE kaplama kılavuzlar içeren H sınıfı kasa ile mümkündür. Düşük ataletli döner parçalarla yüksek hızlanma oranları elde edilir.

Genel özet

SB Serisi Özellikleri

Gövde Büyüklüğü 15 17 19 23 26 28 30 40  50 60 70
Gövde OD:
mm (in)
38.1(1.5) 45.5
(1.8)
50.8 
(2)
60
(2.4)
72.9
(2.9)
77
(3)
85.1
(3.4)
108
(4.3)
127
(5)
163
(6.4)
184(7.3)
Statik Tork:
Nm (lb-in)
0.56
(5)
1.13
(10)
2.03
(18)
4.0
(35)
4.5
(40)
9.0
(80)
15.8
(140)
22.6
(200)
39.5
(350)
 67.8
(600)
136
(1200)
BobinVoltajı:
Vdc
24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Rezistans:
ohms
96/
1350
64/
908
54/
765
46.5/
700
33/
506
36/
440
29/
374
20/
290
19/
291
15/
255
12/
180
Maks. Akım:
watts
7.0 10.0 12.0 13.0 19.0 20.0 24.0 31.0 32.0 51/43  53.0
Endüvi 
engage: ms
20.0 20.0 35.0 70.0 80.0 50.0 70.0 85.0 160.0 150.0 140.0
Endüvi
disengage: ms
10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 40.0 45.0 45.0 110.0 200.0 250.0
Ağırlık:
kg (lb)
0.1
(0.3)
0.3
(0.7)
0.3
(0.7)
0.5
(1.1)
0.5
(1.2)
0.8
(1.8)
1.3
(2.8)
2.2
(4.9)
3.0
(6.5)
6.6
(14.5)
9.2
(20.2)

SB Serisi Highlights

  • Statik veya dinamik birleşme
  • English or Metric hub bores
  • Uzun ömürlü fren balatası (asbestos içermez)
  • H Sınıfı (180°C) yalıtım korunması
  • Siparişli bobin voltajı 
  • Düşük ataletli döner parçalar  
  • Paslanma korunmalı kaplama
  • Uzun veya kısa hub(göbek) uzunlukları

SB Serisi Uygulama

  • Robot endüstrisi
  • Tıbbi ekipman
  • Uyartıcılar
  • Motor frenleri
  • Posta idare ekipmanı
  • Paketleme

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

CAD Modelleri

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top