Skip to content Skip to navigation
LBRP Serisi Power-off yaylı (güvenlik) Frenleri

LBRP Serisi Power-off yaylı (güvenlik) Frenleri

Yaylı elektromanyetik power-off frenleri akım yokluğunda yük durdurmak ve/veya bekletmek için güvenli ve etkili bir yoldur. Tekerlekli sandalye ve engelli mobileti endüstrileri için özel imal edilmiş olan LBRP serisi frenlerimizin opsiyonel olan elle serbest bırakma kolları bulunur ve mini düğmeli bazı modeler bulunabilmektedir. ( fren’in serbes olup olmadığını gösterir.) LBRP serisi power-off yaylı frenleri bir acil durdurma ya da park etme freni olarak kullanılabilir. Bu frenler piyasadaki en düşük fiyatları sağlayan düşük maliyetli bölgelerde üretildiler. 

Genel özet

LBRP Serisi Highlights

  • Statik Tork: 1 ‘den 13 Nm’ye (8.85 ‘den115 lb-in’ye)
  • Çaplar: 42 ‘den100 mm’ye (1.65 ‘den3.938 in’ye)
  • Delik ölçüleri (Shaft Dia.): 6 ‘dan12 mm ‘ye (0.236’dan 0.472 in’ya)
  • Montaj ve tüm parçalar EU Direktifi2002/95/EC (RoHS)’ne göredir
  • Paslanmaya karşı kaplamalı çelik yüzeyler
  • Sağlam, dayanıklı aşınmaya çok dayanıklı sürtünme malzemeleri
  • Sarsılma önleme özelliği
  • 3600 RPM’ye kadar operasyon hızları

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top