Skip to content Skip to navigation
MBRP Metrik Serisi Power-off yaylı frenler

MBRP (Power-off) Metrik Serisi Power-off yaylı frenler

MBRP serisi birçok uygulamalar için düşük maliyetli, çok fonksiyonlu bir alternatif sunan power-off, DC, yaylı metrik frenlerdir. Basit, kare bir sürücü hub emniyet pimi ve anahtar yuvası ile şaft’a bağlanır. Sessiz bir çalışma için sarsılmayı önleme özelliği içermektedir. Bu seri büyüklük oranına göre daha üstün tork sağlar ve maksimum fren performansını desteklemek ve uzun ömürlülük için rotor’unda sürtünme malzemesiyle dizayn edilmiştir. Bobinler “F” sınıfı yalıtımın minimum koşullarına tamamen uyar.

Genel özet

Gövde Ölçüsü 15 19 22 26 30
Gövde OD, mm (in) 37 (1.5) 47 (1.85) 56 (2.2) 65 (2.6) 75 (2.95)
Statik Tork, Nm (lb-in) 0.24 (2.1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
Bobin Voltajı, Vdc 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
Rezistans, ohms 28.8/115/1622 21.8/87.3/1228 16/64/988 12.5/50.1/810 11.1/44.3/623
Maks. Akım, watts 5 6.6 8.2 11.5 13
Endüvi
engage/disengage, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Ağırlık, kg (lb) 0.2 (0.44) 0.3 (0.66) 0.4 (0.88) 0.6 (1.32) 0.8 (1.76)

MBRP Serisi Highlights

  • RoHS uyumlu 
  • Statik veya dinamik birleşme 
  • Yanlız metrik hub(göbek) delikleri
  • UL F sınıfı yalıtım(155°C)
  • cilalı 
  • Opsiyonel manuel boşa alma kolu

MBRP Serisi Uygulama

  • Mobilet ve yük arabaları
  • Fabrika otomasyonu
  • Yarıiletken
  • Askeri/uzay-havacılık endüstrisi
  • Tıbbi ekipman
  • Elektrikli yük asansörü
  • Robot Endüstrisi
  • Otomatik malzeme kontrolü ekipmanı

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top