Skip to content Skip to navigation
FSB Serisi Elektromanyetik Power-off Frenleri

FSB Serisi Elektromanyetik Power-off Frenleri

FSB Serisi frenler küçük gövde boylarında tasarlandı.   Fren kenetleme endüvisi şafta ayar vidalalarıyla sabitlidir.  Yaylı elektromanyetik elektriksiz frenler elektrik yokken yük durdurması ve/veya bekletmesi yapmak için güvenli, etkili bir yol sunar. Döner alan dönmesi engellenip sabit haldeyken, rotor donanımı şafta kilitlidir. Elektrik olmaması durumunda sabit ve döner parçalar birleşmiş haldedir ve böylece yük durdurma ve/veya bekletme hareketi sağlanır. Bobine enerji verilince döner kısımlar ayrılır şaft serbestçe döner.

Genel özet

Gövde ölçüsü 15 17
Gövde OD, mm (in) 34.8 (1.37) 44.5 (1.75)
Statik Tork, Nm (lb-in) 0.12 (1.0) 0.34 (3.0)
Bobin Voltajı, Vdc 24/90 24/90
Rezistans, ohms 118/1750 92/1300
Maks. Akım, watts 6.0 7.0
Endüvi
meşgul/meşgul değil, ms
25.0/15.0 35.0/30.0
Ağırlık, kg (lb) 0.09 (0.2) 0.27 (0.6)

FSB Serisi Highlights

  • Statik veya dinamik birleşme 
  • English or Metric hub bores 
  • UL B Sınıfı yalıtım (130°C)
  • Siparişli bobin voltajları  
  • Paslanma korunmalı kaplama 
  • Uzun veya kısa hub (göbek) uzunlukları

FSB Serisi Uygulama

  • Robot endüstrisi
  • Tıbbi ekipman
  • Uyartıcılar
  • Motor frenleri
  • Posta idare ekipmanı
  • Paketleme

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top