Skip to content Skip to navigation
CS(C) / CF(C) Serisi Debriyaj ve Debriyaj Kenetleri

CS(C) / CF(C) Serisi Debriyaj ve Debriyaj Kenetleri

Elektromanyetik debriyajları ve debriyaj kenetleri iki şaftı kenetlemek için, makaralar, dişliler, kasnaklar ya da direk in-line yöntemi kullanılarak kullanılır.  Alan ‘ın dönmesi bir karşı-rotasyon bağlantısı ya da birleşme aksamı tarafından engellenir ve rotor ve endüvi tertibat yerine sıkıca oturur. Bobin tetiklenince, endüvi, rotorun sürtünme yüzeyiyle temasa girer (kenetli modelde iki in-line şaftı kenetler) ve yükü böylece sürer.

Genel özet

PERFORMANS CS/CSC Shaft Mount, CF/CFC Flange Mount
Gövde Ölçüsü 11 15 17 22 26 30
Gövde OD, mm (in) 31.8 (1.25) 38.9 (1.53) 45.2 (1.78) 57.4 (2.26) 66.8 (2.63) 83.1 (3.27)
Statik Tork, Nm (lb-in) 0.56 (5) 1.13 (10) 1.69 (15) 4.52 (40)  9.04 (80) 14.12 (125)
BobinVoltajı, Vdc 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Direnç, ohms 128/1800 130/1800 108/1500 75/1059 65/893 44/600
Maks. Akım, watts 5.0 5.0 6.0 8.5 9.5 15.0
Endüvi
engage/disengage, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35 18/45
Ağırlık, kg (lb) 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 0.3 (0.6) 0.5 (1.1) 0.6 (1.4) 1.5 (3.3)

CS(C) / CF(C) Serisi Highlights

  • Statik ya da Dinamik Birleşme 
  • English ya da Metric bore 
  • Şaft ya da Flanş montajı  
  • Cilalı ya da cilasız
  • UL Sınıfı B yalıtım (130°C)
  • Entegre uzun ömürlü rulmanlar 
  • Sıfır geri tepme 
  • Paslanmaya karşı koruma kaplaması

CS(C) / CF(C) Serisi Uygulama

  • Döküman idaresi
  • Kopya makinaları
  • Printerlar
  • Dizici makinalar
  • Sınıflandrma makinaları
  • Finishers
  • ATM makinaları
  • Currency counters
  • Vending machines
  • Postal handling equipment
  • Ticket & receipt dispensing
  • Packaging
  • Material handling
  • Office automation
back to top