Skip to content Skip to navigation

Thomson’ın elektromanyetik sürtünmeli debriyajları ve frenleri bir motor ile bir yük arasında verimli, elektrikle ayarlanabilir bir operasyon temin ederler. Debriyajlar, makaralar, dşliler veya kasnaklar sayesinde iki parallel şaftı kenetleterek , motor ile yük arasında iletişim kurarlar. Power-on ve power-off (yaylı set veya sabit mıknatıslı dizayn) frenleri yükün durdurulması ve/veya bekletilmesi için elektrikle ayarlanabilir bir yol sağlarlar. Manyetik alan (elektromanyetik) sabit ve dönmesi engelleniyor durumdayken, rotor (yaylı set dizaynı) veya endüvi ( sabit mıknatıslı dizayn) tertibatı şafta bağlıdır.  Diş kavramaları, kenetleri ve frenlerinde ise, bobin tetiklenince endüvi’nin diş profili pozitif olarak rotor’un diş profiliyle iç içe geçerek, iki in-line veya parallel şaft kenetler böylece yükü sürülür.  Bunlar statik ya da düşük hızlı birleşme uygulamaları için mükemmeldir.

Genel özet

Kaynakça

Veri Sayfaları
PMB Series Brakes  KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

CAD Modelleri

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top