Skip to content Skip to navigation

Sargı Yaylı Kavramalar ve Frenler

Thomson'ın Deltran Orijinal Sargı Yay kavramaları ve sargı yay frenleri üç temel kontrol işlevi ile kontrol edilebilecek yüzlerce basit hareket prosesi sunar: serbest çalışma, başlat-durdur, tek devir ve fren. Kelimenin tam anlamıyla yüzlerce basit hareket prosesi sargı yaylı kavramaların ve frenlerin üç temel işlevi ile kontrol edilebilir – Serbest Çalışma, Başlat-Durdur, Tek Devir ve Fren. İyi uyarlanmış bazı sargı yay kavrama ve sargı yay fren uygulamalarına örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Posta açıcılar ve yerleştiriciler, diziciler
  • Torba üretimi, kağıt besleme
  • Gıda işleme
  • Metal perçinleme, zımbalama ve dikiş
  • Kağıt kenarı kırpma
  • Film ilerletme
  • Eğimli konveyörler
  • İstifçiler
  • Konveyör saptırıcı kapısı
  • Tel bükme
  • Para sayma makinesi
  • Kağıt baskı ve katlama
  • Elektromekanik Asansörler 

Temel sargı yay kavrama ve sargı yay fren üç öğeden meydana gelir: bir giriş göbeği, bir çıkış göbeği ve iç çapı iki göbeğin dış çapından biraz küçük olan bir yay. Sargı yay kavrama veya sargı yay frenin tork kapasitesi göbek çapının ve yayın çekme direncinin doğrudan bir fonksiyonudur.

  • Sargı yay kavramalar veya sargı yay frenler kaymaz. Yayın mekanik kısıtlamalarına kadar istenen torku vermeye çalışır.
  • Sargı yay kavramanın tork talebi yükün sistem sürtünme torku ve dinamik ivmelenme torkunun toplamına eşittir.

Thomson'ın Deltran serisi konfor ve uzun ömür için tasarlanmış GENUINE WRAP SPRING™ KAVRAMA/FREN PAKETLERİNİ sunmaktadır.

Thomson'ın Deltran serisi aynı zamanda eksiksiz bir sargı yay kavrama ve sargı yay fren tasarımı çözümü olarak toz önleme kasaları veya aktüatörler ve kontroller gibi ORİJİNAL SARGI YAY kavrama ve sargı yay fren AKSESUARLARI sunmaktadır.

Standart CB Serisi Sargı Yay Kavrama-Fren Paketi

CB Serisi kavrama ve fren kombinasyonu sürekli dönen güç kaynağı ile tahrik edilen yükleri hassas bir biçimde başlatır ve durdurur. CB üniteleri tek bir AC veya DC darbesinden çalışarak yükü 1800 RPM'ye kadar hızlarda kümülatif olmayan ±½° aralığında durdurur. Her ünite kolay montaj için önceden tasarlanmış ve önceden monte edilmiştir.

CB serisi sargı yay kavrama ve fren tasarımı

Süper CB Serisi Sargı Yay Kavrama-Fren Paketi

Süper CB Serisi kavrama ve fren kombinasyonu sürekli dönen güç kaynağı ile tahrik edilen yükleri hassas bir biçimde başlatır ve durdurur. CB üniteleri tek bir AC veya DC darbesinden çalışarak boyuta bağlı olarak yükü 750 RPM'ye kadar hızlarda kümülatif olmayan ±½° aralığında durdurur. Her ünite kolay montaj için önceden tasarlanmış ve önceden monte edilmiştir. Süper CB kavramalar ve frenler 3 ila 5 kat daha uzun ömür sunar! Beş boyutta Süper CB kavrama/fren paketi yüksek yük, yüksek iş döngüsü koşullarında uzun ömür gerektiren uygulamalar için olağanüstü performans ve dayanıklılık sunar. Thomson standart CB-5, CB-6, CB-7, CB-8 ve CB-10 modellerini iyileştirecektir.

Süper CB Serisi sargı yay kavrama ve fren tasarımı

SAC Sargı Yay Kavrama Serisi

SAC Serisi dört önceden monte edilmiş, solenoid ile harekete geçirilen, sargı yay kavrama paketi modeli içerir. SAC üniteleri tek bir AC veya DC darbesinden çalışarak boyuta bağlı olarak yükü 1800 RPM'ye kadar hızlarda hassas bir biçimde başlatır. Ayarlanabilir durdurma kontrolü rakorları kolay ve doğru çıkış durdurma konumu ayarları sunar. Tipik SAC Serisi kavrama yükü 3 milisaniye içinde gereken hıza ulaştıracaktır. Bunlar PC'lerle ve endüstriyel kontrol sistemleri ile kolaylıkla arabirim kurabilir. SAC Serisi kavramalar hassas, tekrarlanabilir, hızlı tepkili, basit, bakım gerektirmeyen ve düşük maliyetli ürünlerdir.

SAC Serisi sargı yay kavramalar

PSI Sargı Yay Kavrama Serisi

PSI Serisi kavramalar en temel sargı yay kavrama tasarımını temsil etmektedir. Başlat-durdur veya tek devirli kavrama olarak basit bir şekilde durdurma rakorunun dışarıdan bloke edilmesi veya serbest bırakılması yoluyla harekete geçirilir. Basit bir serbest kavrama olarak yükü güç kaynağına pozitif yönde bağlanmasını sağlarken aynı zamanda giriş gücü yavaşlatıldığında, durdurulduğunda veya tersine çevrildiğinde serbest çalışmaya izin verir. Tüm üniteler göbek girişi/şaft çıkışı veya tersi ile temin edilebilir. Doğrudan mekanik kontrol arzu edilen uygulamalar için tasarlanmış olan PSI Serisi kavrama güvenilir, kolaylıkla uygulanabilir, düşük maliyetli bir çözümdür.

PSI serisi sargı yay kavramalar

SA Sargı Yay Kavrama Serisi

SA Serisi kavramalar her ikisi de saat yönünde ve saatin tersi yönde konfigürasyonlara sahip 250 ve 500'lük boyutlarda sunulmaktadır. SA üniteleri göbek veya şaft girişi olarak sunulmakta olup AC veya DC güç kaynağı ile çalışabilir. Her ünite kolay montaj için önceden tasarlanmış ve önceden monte edilmiştir.

SA Serisi Sargı Yay Kavrama tasarımı

Özel Tasarımlı Sargı Yay Ürünleri

Tasarım ürünleri spesifik ve benzersiz uygulama gerekliliklerini çözmek için özel olarak tasarlanmıştır. Gösterilen ürünler kağıt besleme tahrikleri, tarım makineleri, fotokopi makineleri, robotikler, vb. dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için yenilikçi çözümler sunma konusunda uzun yıllardır elde edilen deneyimin bir sonucudur. Bu çözümler artık DL, MAC, SP ve BDNB Serilerini içeren tasarım ürünleri olarak sunulmaktadır.

Özel tasarımlı sargı yay kavramalar
back to top