Skip to content Skip to navigation
MAC Serisi Manyetik Uyarımlı Debriyajlar

MAC Serisi Manyetik Uyarımlı Debriyajlar

MAC 30& 45 yılların bütün manyetik uyarımlı debriyaj geliştirme deneyimininin sonucudur. Bu cihazlar çarpıcı bir fiyatta, en ileri teknoloji mühendislik, malzeme ve işlemleri kullanarak en yüksek endüstri performansı standartlarını yakalar. Sarma yaylı teknoloji, yükü 50 milisaniye’de aynı hıza çıkarmak için çok hızlı karşılık verme imkanı verir.

Genel özet

PERFORMANS MAC-30 MAC-45
Bobin voltajı 12/24/90 VDC
ara başlık
12/24/90 VDC
Statik Tork  Nm (lb-in) 2.83 (25) 16 (150)
Maks. Radyal Rulman Yükü  kg (lbs) 6.80 (15) 13.61 (30)
Maks. Çalışma hızı  RPM 1200 1000
Tepki Süresi  (msec)
Voltage On @ full speed
50 150 
Ağırlık  kg (lbs) 0.0998 (0.22) 0.454 (1.00)

Özellikleri

  • Küçük iki döngü arası değişikliği ile endüstri ömür şartının ötesine geçer
  • Çevreye kapalı konstrüksiyon kirli atık karışımını etkili olarak ortadan kaldırır
  • Basit bir kontrol arayüzeyi için elektriksel teşvik
  • Yeni bağlantı kafası kablo uzunluğu uygulamalarını ortadan kaldırır
  • Çekişmesiz, sürtünmesiz çalışma sayesinde az aşınma
  • Teçhizatlarla doğrudan bağlanan opsiyonel yeni konektör kafa
  • Tek yönlü input
  • Output boştayken serbest hareketlidir

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top