Skip to content Skip to navigation
BBC-29 Manyetik Uyarımlı Debriyajlar

BBC-29, Mekanik Uyarımlı Bilyalı Yatak Debriyajı

BBC-29 MODEL debriyaj direk elektromanyetik uyarım kolaylığını sarma yaylı teknolojisinin sunduğu hızlı tepki verme ve yüksek tork imkanıyla birleştirir. Bu gelişmiş debriyaj tasarımı özellikleri arasında performansını ve etkinliliğini ve ömrünü çok fazla arttıran bilyalı rulman hareket ve yeni bir manyetik devre vardır. Rulman ömrü etkin olarak debriyaj ömrünü belirler. Debriyaj performansı kalkanlı, yağlandırılmış bilyalı rulmanlar eklenerek önemli ölçüde arttırılmıştır. Ömür süresi artık 50 milyon devri aşabilmekte.

Genel özet

PERFORMANs BBC-29
Bobin voltajı 12/24/90 VDC
Statik Tork  Nm (lb-in) 2.83 (25)
Maks. Radyal Yatak yükükg  kg (lbs) 3.4 (7.5)
Maks. Çalışma hızı  RPM 1800
Tepki süresi  (msec)
Voltage On @ tam hız
40
Şaft delikleri  mm (in) English:  6.35 (0.250)
Metric:  6 (0.2632)
Ağırlık  kg (lb) 0.454 (1.0)

BBC Series Highlights

  • Küçü pakette yüksek tork
  • Paslanma karşı muhafazalı
  • Bilyalı rulman montajlı bobin yuvası
  • Rulman kirlenmeye ve yağ firesine karşı korumalı
  • Baştan tasarlanılmış manyetik devre
  • Devrede, ya da devre dışı iken, sürtünmesiz
  • 1800 RPM’ye kadar - yüksek hızlı operasyon
  • Tek yönlü besleme
  • Yuva tertibatı yatak desteği olarak kullanılabilir
  • Devre dışıyken serbest giden output
back to top