Skip to content Skip to navigation
ACCx Serisi Sarma Yaylı Kavramalar

ACCx Serisi Sarma Yaylı Kavramalar

The ACCx Series (accumulating conveyor clutches) debriyajlar sıradışı bir performans ve dayanıklılık sunarlar. Tam olarak endüstriyel kullanım için tasarlanan, ACCE üniteleri örnek olarak paketleme ekipmanları ve konveyorler gibi ağır işlerde indeksleme ve hızlı çevirme için uygundur. ACCM debriyajları ise, indeksleme, hızlı döndürme ve pozitif yer değiştirme sürüşleri için uygundurlar. “Stop” bileziğinin boşaltılması ve input hub’ının belirlenen yönde dönmesi sonucunda helisel yay’ın input ve output hubları’nın çevresindeki uzanışı öyledir ki yay iki hub’ı yakalayarak onları pozitif bir yerinden çıkarma sürümüyle bağlar. Eğer “stop” bileziği meşgulse, bağlantıdaki yay geri zorlanır ve yay açılır. Böylece input hub’ı , output hub’ına tork iletmeden dönmeye devam edebilir. ACCE solenoid uyarıcı temasın “stop” bileziğiyle elektrik olarak kontrolünü sağlar.

Genel özet

PERFORMANS ACCE ACCM
Bobin Voltajı 12/24/90 VDC
115 VAC 60 Hz
na
Statik Tork  Nm (lb-in) 169.5 (1500) 169.5 (1500)
Hareketsizlik rotary  kg-cm² (lb-in²) 5.86 (2.0) 5.86 (2.0)
Maks. Radyal Yatak yükü  kg (lbs) 68.04 (150) 68.04 (150)
Maks. Çalışma hızı  RPM 400 400
Tepki verme süresi  (msec)
Voltaj On @ tam hız
60 60
Ağırlık  (kg) lbs 5.44 (12) 1.81 (4)

ACCx Serisi Highlights

  • Düşük maliyetli
  • Uzun ömürlü sorunsuz dizayn
  • Hemen tesis için komple paket
  • Yüksek tork, 400 RPM’ye kadar hızlarda 1500 lb.in.
  • 2500lb.in. mevcut. 
back to top