Skip to content Skip to navigation
Standard CB Serisi Kavrama/Fren Paketleri

Standard CB Serisi Kavrama/Fren Paketleri

CB Serisi debriyaj ve fren kombinasyonu sürekli dönen güç kaynağının hareket ettirdiği yükleri hatasız olarak başlatır ve durdurur. CB parçaları tek bir AC ya da DC çarpıntısından çalışarak, 1800 RPM’ye kadar ki hızlarda yükü noncumulative ±½° içinde durdurur. Her bir birim kolay kurulabilmeleri için önceden tasarlanılmış ve önceden birleştirilmiş haldedir.

Genel özet

PERFORMANS   CB-2    CB-4   CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Bobin Voltajı 12/24/90 VDC
115 VAC
Statik Tork
Nm (lb-in)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
Maks. Anti-overrun
Holding Kapasitesi
Nm (lb-in)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Max.Anti-back
Holding Kapasitesi
Nm (lb-in)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Atalet (rotatif)
kg-cm² (lb-in²)
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
Max. Radyal
Rulman yükü
kg (lbs)
3.4
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
Max. Çalışma
Hızı RPM
1800 1200 750 500 400 300 200
Reaksiyon zamanı
msec
Voltaj On
@ tam hız
20 24 27 45 50 50 70
Ağırlık
kg (lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
Şaft Delikleri
mm (in)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4 (1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

Standard CB Serisi Highlights

  •  Kolay ve hatasız output stop pozisyonu ayarları için ayarlanabilir kontrol bilezikleri
  • CB-5, CB-6, CB-7, CB-8 Modelleri, Split cam tasarımı
  • CB üniteleri solenoid kapalıyken yükü her iki yönde kilitlediğinden gereksiz yük yolculuğu ya da birikimi engellenmiştir.
  • Düşük maliyetli dizayn
  • Yükleri 3 milisaniyede aynı hıza getirir ve 1.5 milisaniyede durdurur
  • Anti-overrun özelliği output’un input’tan daha hızlı gitmesini önler
  • Kalıcı yağ ie yağlanmıştır—asla aşınma için ayarlama gerektirmez
  • Tek bir, 2 ve 4 stop bileziği standardı, ayrıca 24 stop’a kadar mevcut multi-stop halkaları
  • AC ya da DC işleyişli
  • 7 ayrı ebatta mevcuttur 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top