Skip to content Skip to navigation
Özel Makinede İşleme

Özel Makinede İşleme

Mil düzenekleri eğitilmemiş bir göze tümüyle aynı görünebilse de, üretim uygulamaları ve standartları yüzey cilası, yuvarlaklık, düzgünlük, muhafaza derinliği ve sertliğini kayda değer bir şekilde etkiler.  Thomson 60 Muhafazalı mil düzeneği bir ISO 9000:2000 tescilli tesiste en yüksek kalite standartlarına göre üretilir ve Thomson Bilyalı Kovanlı rulmanlar ile birlikte kullanıldığında en yüksek rulman performansı ve ulaşım ömrünü garanti eder. 

Thomson herhangi bir özel mekanik işleme ihtiyacınız için fiyat teklifi vermekten mutluluk duyacaktır. Bununla birlikte, bunu doğru bir şekilde yapabilmemiz için, orjinal bir ürün çizimi ya da teknik tanım gerekecektir. Uygulama Mühendisliği destek ekibimizin size yardım etmesine izin verin.

Bizi bugün arayın! 1-540-633-3400

Genel özet

Özel Mekanik İşleme Önemli Noktalar


  • Yüksek kaliteli AISI 1566 çelik kalıcı, homojen mikroyapı ve termal işlemlere doğru tepkinin verilmesini sağlar
  • Daha uzun rulman ürünü sağlayan, endüstrinin önde gelen standart maksimum 8 Ra ölçüsündeki yüzey cilası
  • Bir kesintisiz mil destek rayını almak için delinmiş ve dökümlenmiş, endüstri standardına sahip dairesel boşluklar ile kullanılır
  • Her müşteri çizimi ve/ya da uygulama gereksinimi için özel olarak makinede işlenmiş şekilde tedarik edilebilir
back to top