Skip to content Skip to navigation
Alüminyum Mil Düzeneği

Alüminyum Mil Düzeneği

Thomson Aşırı Hafif Alüminyumlu Lineer Kovanlı mil düzeneği normal rulman uygulamalarında Thomson 60 Muhafazaya göre hafif bir alternatiftir.  e oranında daha hafif olmanın getirdiği avantaj sayesinde, Aşırı Hafif alüminyumlu mil düzeneğimiz ayrıca zamanla paslanan çoğu çelik mil düzeneği ile karşılaştırıldığında, arıtılmış ve su altında kalmış ortamlarda üstün düzeyde paslanmaya direnç sağlar. Manyetik olmayan bir materyal olarak, alüminyum mil düzeneği medikal görüntüleme uygulamaları için idealdir.  

Genel özet

Ultra Hafif Alüminyum Özellikleri

Nominal
Çap (in)
Seçenekler Çap Toleransı (in) Uzunluk Toleransı
(in)
İnç Başı Ağırlık
(lbs)
Min Maks
1/4 Katı 0.2488 0.2496 +/- 1/32 0.005
3/8 Katı 0.3738 0.3746 +/- 1/32 0.010
1/2 Katı ya da Önceden Delinmiş 0.4988 0.4996 +/- 1/32 0.019
5/8 Katı ya da Önceden Delinmiş 0.6238 0.6246 +/- 1/32 0.030
3/4 Katı ya da Önceden Delinmiş 0.7488 0.7496 +/- 1/32 0.043
1 Katı ya da Önceden Delinmiş 0.9988 0.9996 +/- 1/32 0.077

Aşırı Hafif Alüminyumlu Mil Düzeneği Önemli Noktalar

  • HRC 70 sert eloksallı cilalı 6061-T6 alüminyum
  • .000080 oranında yuvarlaklık ve and a taper of .0001 (maks) oranında bir koniklik
  • 16 Ra yüzey cilası (Maks)
  • 120" maksimum sipariş uzunluğu
  • Düzgünlük: Kümülatif foot başı .001 Maks (.002 TIR)
  • Thomson FluoroNyliner Kovan rulmanları ile kullanım için mükemmel
  • Özel makinede işleme seçenekleri mevcuttur
  • İsteğe göre metrik boyutlar mevcuttur
back to top