Skip to content Skip to navigation
LC3000 Kaldırma Kolonları

Thomson LC3000 Kaldırma Kolonları

Medikal ve ergonomik otomasyon uygulamaları için ideal Thomson LC3000 Kaldırma Kolonu, uygulamanız için sade ve hepsi bir arada bir çözüm sunar.

3000 N yük kapasitesine, bilyalı vida tahrik mekanizmasına ve üç parçalı çektirme yapıya sahip LC3000, yüksek bir yük kapasitesi ve yüksek moment yükü mukavemeti sunar.

Estetik, anotlanmış çekme alüminyum tasarımı sayesinde ek kaplama veya örtü vs. gerektirmez. Pek çok medikal uygulamanın malzeme gerekliliklerini karşılar.

LC3000 üniteleri, kolay montaj için önceden açılmış montaj delikleri ve tümleşik darbe sonu anahtarlarıyla sunulmaktadır. Ünite monte edildikten sonra hiçbir bakım gerektirmez.

Genel özet

LC3000 Performans Spesifikasyonları

Parametre LC3000
Maksimum yük: N (lbs) 3000 (674.43)
Maksimum yük torku; dinamik/statik: Nm (lbf-in)  400 / 500 (3,540 / 4,425)
Hız; yüksüzken / maksimum yükte: mm/s (in/s) 8 / 6 (0.31 / 0.24)
Mevcut giriş gerilimleri: VDC 24
Minimum darbe komutu (S): mm (inç) 200 (7.87)
Maksimum darbe komutu (S): mm (inç) 400 (15.75)
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C (°F) 0 ila +40 (32 ila 104)
20°C'de (68°F) tam yüklü kullanım oranı: % 10
Maks. açık kalma süresi: sn 60
Kılavuz çapraz kesit: mm2 (inç2) 1.5 (0.0023)
Standart kablo uzunluğu: mm (inç) 1900 (75)
Koruma Sınıfı IP44

LC3000 Genel Spesifikasyonlar

Parametre LC3000
Vida tipi bilyalı vida
Dahili sınırlamalı evet
Manuel geçersiz kılma hayır
Dinamik fren hayır*
Tutma freni evet
Darbe sonu koruması darbe sonu sınır anahtarları
Orta darbe koruması hayır*
Motor koruması hayır*
Motor bağlantısı kablo
Motor konektörü Molex 8 uçlu fiş
Sertifikalar CE
Seçenekler enkoder konumu geri bildirimi
Uyumlu kontrol birimleri
DCG-180
DCG-280

tekli ünite işletimi
iki ünitenin aynı anda işletimi

* Dinamik fren, orta darbe koruması ve motor koruması, DCG kontrol birimiyle kullanıldığında sağlanır.

LC3000 Özellikleri ve Sunduğu Avantajlar

  • Medikal ve ergonomik otomasyon uygulamaları için
  • Anotlanmış çekme alüminyum içinde kendinden destekli kolon
  • Hafif yapı ve sessiz çalışma
  • Sorunsuz çalışan bilyalı tahrik vidası
  • Yüksek yük torku kapasitesi
  • Kapalı (toplanmış) konumdayken kısadır
  • Bakım gerektirmez
  • Yük tutma freni
  • Tümleşik darbe sonu sınır anahtarları
Bir Ürün Bul

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Kumandaları

DCG Kontrol Serisi

 DCG Controls

  • Tekli kaldırma kolonu işletimi veya enkoderle donatılmış iki kaldırma kolonunun aynı anda işletimi için kontrol birimleri mevcuttur
  • Kontrol birimi askısı (ayrı olarak sipariş edilir) aracılığıyla işletilen küçük ve hafif kontrol birimi
  • Tümleşik Elektronik Sınır Anahtarları (ELS), orta darbede durulunca veya darbe sonunca kaldırma kolonunu otomatik olarak durdurur
  • Tüm bağlantılar fişler aracılığıyla yapıldığından, kontrol birimi için özel bir kablo tesisatı gerekmez
Performans Spesifikasyonları
Parametre DCG-180 DCG-280
Giriş gerilimi: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Giriş frekansı: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Çıkış gerilimi: VDC 24 24 24 24
Çıkış akımı, maks.: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C +5 ila +45 +5 ila +45 +5 ila +45 +5 ila +45
25°C'de maks. kullanım oranı*: %25 10 10 10 10
Maks. açık kalma süresi: sn 60 60 60 60
Kontrol birimi ağırlığı: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Koruma Sınıfı çift yalıtımlı çift yalıtımlı çift yalıtımlı çift yalıtımlı
Elektronik sınır anahtarları evet evet evet** evet**
Sertifikalar CE CE CE CE
Parça Numarası DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Kullanım oranı aşılırsa kontrol birimi çalışmayı durdurur, ünite soğuyunca otomatik olarak yeniden başlatır.
** DCG-280 enkoder darbelerini izler, motor akımlarını izlemez. Darbeler çok yavaş geliyor veya hiç gelmiyorsa, kaldırma kolonunun hareketini durdurur.  

back to top