Hassas lineer tahrikler dıştan kılavuzlu ve destekli ya da bir eksen etrafında dönen konumlandırma yükleri için idealdir. Bu lineer tahrikler aynı zamanda yüksek yoğunluklu hava kaynaklı atıkların olduğu yerlerde çok rahat kullanılabilirler. Bir başka mükemmel kullanım elektrikli hassas lineer tahriklerin geleneksel teknolojiler ile karşılaştırıldığında bir çok fayda sağladığı durumlarda, hidrolik ya da pnömatik silindirler yenileriyle değiştirildiğinde uygulanır.
Hassas lineer tahrikler işleme, makinede işleme, medikal ve diğer başka uygulamalarda başarılı bir şekilde kullanılabilir. Geniş kapsamlı seçenekler bir çok uygulama için mükemmel lineer tahriği bulmayı kolaylaştırır. Kimyasal fabrikalar, kağıt miller, kaynaklama işlemleri ve dış uygulamalar hassas lineer tahrikler için de uygundur. IP65 koruyuculu, sağlam bir tasarım ve yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımı onları neredeyse her konum için uygun hale getirir. Hassas lineer tahriklerin tüm ürün dizisinin kalite işareti en çetin şartlar altında bile nerdeyse sıfır bakım gerektirerek her gün yüksek performanslı, hızlı, temiz ve doğru olarak çalışma becerisidir.
Hassas lineer aktörler hidrolik ve pnömatik silindirleri popüler hale getiren birden çok benzer özelliğe sahipken, elektrikli hassas lineer tahrikler daha temiz, daha basit ve daha enerji tasarruflu güç aktarımından yararlanır. Elektrikli hassas lineer tahriklerin de modern programlanabilir kontroller ile entegre edilmeleri daha kolaydır, daha yüksek doğruluğa ve daha düşük gürültü seviyesine sahiptirler.
Tüm Thomson hassas lineer tahrikler minimum bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Yıpranma nedeniyle değiştirilmesi gereken parçalar yoktur. ve düzenli yağlamanın gerekli olduğu durumlar yalnızca en dikkat gerektiren uygulamalar için geçerlidir.
ve hiç kimse Thomson'dan daha nitelikli hassas lineer tahrikler kuramaz. Özel bir stroka, benzersiz bir bağlantı kelepçesine ya da standart ürünün başka adaptasyonlarına ihtiyacınız var mı? Bizimle temasa geçin ve uygulamanız için mükemmel çözümü bulmanıza yardım etmekten mutluluk duyacağız.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.