Skip to content Skip to navigation

Şaft Kovanı Yatakları

Günümüzdeki lineer hareket uygulamalı makine yapımcısı genellikle en hızlı, en ucuz ya da en yüksek yük çözümüne odaklanmaz. Kurulu düzeneğin maliyeti ile performansı arasında en iyi dengenin sağlanması gerekir. Şaft kovanı rulmanlarının ve mil düzeneğinin doğru konfigürasyonunu bulmak yardımcı olabilir.

Yuvarlak raylı şaft kovanı rulmanları dörtgen raylı kılavuzlardan daha fazla avantaj sunar, bu avantajlar şunlardır: kendi kendini hizalama ve daha fazla düşük paralellik toleransı. Şaft kovanı rulmanları kesintisiz destekle ya da son kullanıcı desteğiyle kurulabilir.  Moment yüklerini iyi bir şelide idare ediyorlar; düşük sürüklenme ve mükemmel pürüzsüzlük sağlıyorlar.  Şaft kovanı rulmanlarının kurulması, şüphesiz ki,önemli performans gereksinimleri ile uyum aranmaksızın, dörtgen raylı rulmanlardan daha kolaydır ve daha ucuzdur.

Thomson çok çeşitli performans seçenekleri sağlayarak Süper Smart, Süper, Hassas Çelik, Multitrac, FluoroNyliner stilleri dahil dünyanın en geniş kapsamlı, en güvenilir şaft kovanı rulmanlarını sunar. Şaft kovanı rulmanları eksiksiz tertibatlar ya da iyileştirme setleri olarak bulunur.

Ürün hattındaki bir yeni ürün rulmanlara düzenli olarak yağ bakımı yapılmasına ihtiyaç bırakmayan Life şaft kovanı rulmanı için sunulmuş bir Yağdır. Kendi kendine yağlama kartuşları şaft kovanı rulmanı yuvasının her iki ucuna basılır. Kesintisiz rulman yağlama ve geniş kapsamlı uygulamalar için gelişmiş koruma sağlar.

Life polimerde kullanılan yeni Yağ özellikle Thomson'ın yeni, hafif, hassas alüminyum mil düzeneğinde çalıştırılan FluoroNyliner şaft kovanı rulmanları için uygun bir gıda saflığında da kullanılabilir.

Şaft kovanı rulmanlarımız ayrıca en kapsamlı standart ürün sunumumuz ve hızlı standart değişimi ve eksiksiz özel ayar çözümleri uygulayabilme becerimiz sayesinde bir "tamı tamına uygunluk" taahhüt eder.  Thomson'dan şaft kovanı rulmanlarının güvenilir ve hızlı bir şekilde teslim alınması da yeni uygulamanız alanda bulunur bulunmaz gönül rahatlığı sağlar. Uygulamanız ile ilgili dengeli bir değerlendirme için Thomson müşteri destek hattı ile temasa geçin.

Lube for Life Pillow Block Bearings

Thomson Lube for Life pillow block bearings provide continuous bearing lubrication and enhanced protection for a broad range of applications. Self-lubricating cartridges are pressed into each end of the pillow block housing, and the linear bearing is lubricated initially with EP2 grease. The Lube for Life polymer is under constant pressure against the 60 Case shafting, ensuring a film of lubricant between the ball bearings and the inner race. The Lube for Life pillow block bearing is available as a complete assembly, or in a retrofit kit for existing non self-lubricating pillow block assemblies.

Self Lubricating pillow block bearings

Super Metric Ball Bushing Bearings

Thomson pillow block bearings with factory-installed Super Metric Ball Bushing Bearings offer accelerations as high as 150 m/s2 and steady state travel speeds up to 3 m/s without the derating factors commonly required with linear guides, and the twin version with two Super Ball Bushing bearings provides twice the load capacity or 8 times more travel life than the single version.

super metric ball bushing bearings with pillow blocks

Super Smart Ball Bushing® Bearings

Thomson pillow block bearings with Super Smart Ball Bushing® bearings offer advanced technology features, including up to 6 times the load capacity or 216 times the travel life of conventional linear bearings and permits the up-rating of existing designs. This high load capacity permits cost reduction through the use of smaller and less expensive bearings and 60 Case LinearRace® shafting.

Precision Steel Ball Bushing Bearings

Precision Steel Ball Bushing bearings offer great improvements in efficiency, productivity, and accuracy over high-friction plain bearings flat-ways. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Ball Bushing Bearings
back to top