Skip to content Skip to navigation
T-Serisi Lineer Kılavuz

T-Serisi Lineer Kılavuz

Thomson'ın T-Serisi tümüyle çelikten profil rayları için hafif, esnek ve uyumlu bir alternatiftir. Bu yüksek kaliteli ürün sertleştirilmiş çelik yüklü rulman plakaları ve bilya yolları içeren alaşımlı uçak alüminyumundan yapılmıştır ve düşük ağırlık durağanlığı gerektiren uygulamalar için ideal bir seçimdir.  Bu alüminyum kılavuz sistemi kritik, yüksek performanslı uygulamalarda düşük ağırlıklı bir çözüm sağlamak için taşıyıcılarda ve raylarda sertleştirilmiş çelik bağlantı yuvaları kullanır.

Genel özet

T Serisi Özellikleri

Taşıyıcı
Tip/Boyut 
(mm)
Standart Yüksek Dar Dar Yüksek Standart
20 X X X X
25 X X X X
35 X X X X
Stil A E F G

T-Serisi Kılavuz Özellikleri

  • Yüksek esneklik yalnızca N sınıfı dairesel sapmaya dönüşür.
  • Patentli "U" kanal yapısı zayıf makine zeminlerini ya da yanlış hizalanma hatalarını uyumlu hale getirmek için rayın esnemesini sağlar.
  • Pahalı bir makinede işlenmiş zemine ya da özel cihazlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetli kurulum ve kısaltılmış kurulum süresi
  • Geleneksel tamamı çelikten lineer profil kılavuzları için kolayca takılan yedek

T-Serisi Kılavuz Uygulamaları

  • Uçaklar
  • Otomobiller
  • Takım Tezgahı
  • Gemiler
  • Paketleme

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top