Skip to content Skip to navigation

Doğrusal Yataklar ve Diğer Doğrusal Yatak Ürünleri

Thomson 60 yıl önce lineer bilyalı kovanlı rulmanı icat etti. O tarihten beri lineer rulman teknolojisinde tanınmış bir lider olduk. Tümü düşük sürtünme, pürüzsüzlük ve tam doğrusal hareket özellikleri ile tasarlanmış, çok çeşitli lineer rulmanlar ve aksesuarlar - kullanılan en yüksek performanslı lineer rulmanların değişmez gereksinimlerini yerine getiriyoruz. ve Thomson 60 Muhafazalı ® Mil Düzeneği ile birlikte kullanılan Thomson lineer rulmanlar mil düzeneğinin ömrünü P oranında arttırıyor.

Lineer rulman ürünlerimiz özel sistemlerin tamamında bileşenler olarak yer alan hareket teknolojilerinin benzersiz portfolyosunun bir parçasıdır. Bu şekilde teknolojik önyargılar olmadan en iyi hareket çözümünü üretiyoruz. Performans lineer rulman ürünleri dizimizin tamamına entegre edilir:

  • Thomson Süper Lineer Bilyalı Bushing® Rulman plakaları maksimum kendi kendine hizalama doğruluğu için belirlenen yarıçap tepesi sayesinde taşıyıcının mekanik olarak işlenmesini sağlar.
  • Süper Akıllı Lineer Bilyalı Kovanlı Rulmanlarımız ve şaft kovanı rulmanlarımız yük taşıma kapasitesini iki katına çıkaran ve ulaşım ömrünü sekiz katına yükselten patentli kendi kendine hizalama ve çift-yollu lineer rulman teknolojisini kullanır.
  • Süper Akıllı Lineer Bilyalı Kovanlı Rulmanlarımız ve şaft kovanı rulmanlarımız orjinal kendi kendine hizalama ve hassas anti-sürtünme özellikli lineer rulmanlarımızdır.
  • Hassas Lineer Bilyalı Kovanlı Rulmanlarımız son derece özelleştirilmiş talepleri karşılar:
    1. ♦  Hassas Çelik lineer rulmanlar yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda bağlanmayı ve çatırdamayı ortadan kaldırır.
    2. ♦  Kalıp takımındaki bilyalı kovanlı lineer rulmanlar makinede daha kısa arıza süresi ve arttırılmış randımana yol açarak standart kalıplardaki zımba tutucunun montaj deliklerine oturacak şekilde tasarlanmıştır.
    3. ♦  MultiTrac lineer rulmanlar doğru, hassas konumlandırmada sapmayı en aza indirmek için patentli, birden çok yollu sert bir tasarıma sahiptir.
    4. ♦  Minyatür Aygıtlı lineer rulmanlar kompakt boyutların gerekli olduğu yüksek doğruluğa sahip aygıt uygulamaları ve yüksek tekrarlanabilirlik ve tepkisellik gerektiren küçük mekanizmalar için yapılmıştır.
  • RoundWay lineer makaralar ve FluoroNyliner rulmanlar gibi özel lineer rulman çözümleri belirli uygulamalar içindir:   
    1. ♦  RoundWay lineer rulmanlar yüksek oranda kirlenmiş çevrelerde yüksek performans sunan bir düşük-sürtünme makarasıdır.
    2. ♦  FluoroNyliner kovanlı lineer rulmanlar arıtma, kirlenme ya da su altında kalmış çevreler için tavsiye edilir.

 

Super Linear Ball Bushing® Bearing

Thomson Super Linear Ball Bushing® Bearing plates allow carriage machining, thanks to defined radius crowns for maximized self-alignment accuracy. The Super Ball Bushing Bearing has been the industry standard for self-aligning linear bearings for over twenty years. This bearing provides three times the load capacity or 27 times the travel life of conventional linear bearings. Our Super Linear Ball Bushing Bearings and pillow blocks are our original self-aligning precision anti-friction linear bearings.

super ball bushing bearing

Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings

Our Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings and pillow blocks use patented self-aligning, double-track linear bearing technology – which doubles the load carrying capacity and increases travel life by eight times. To minimize installation time and cost, the Super Smart Ball Bushing bearing can be ordered factory-installed in an industry standard single or twin pillow block.

linear track bearings, self aligning

Our Precision Linear Ball Bushing Bearings meet highly specialized demands:

Precision Steel Linear Bearings

Precision Steel linear bearings eliminate binding and chatter in high-temperature environments. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Linear Bearings

MultiTrac® Linear Bearings

MultiTrac® linear bearings boast a patented, multiple-track rigid design that minimizes deflection for accurate, precise positioning. The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.

multiple bearing tracks, Thomson Multitrac

Miniature Instrument Linear Bearings

Miniature Instrument linear bearings are made for high accuracy instrumentation applications where compact size is required, and for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness. When replacing high friction plain bearings, Instrument bearings consistantly low coefficient of friction eliminates stick-slip and provides smooth linear performance. Each Instrument bearing can be provided with a matched 60 Case LinearRace shafting for minimum fit-up, optimizing system performance and accuracy.

high accuracy ball bearings, Thomson's miniature metric bearings

Specialty linear bearing solutions such as RoundWay linear rollers and FluoroNyliner bushings are for specific applications:

RoundWay® Linear Bearings

RoundWay® linear bearings are a low-friction roller that offers high performance in highly contaminated environments. The RoundWay bearing combines the high load capacity of hardened and ground steel recirculating rollers with a rigid malleable iron mounting block providing high load capacity with smooth linear travel.

roller linear bearings

FluoroNyliner® Bushing Linear Bearings

FluoroNyliner® bushing linear bearings are recommended for washdown, contamination or submerged environments. Its large contact surface area gives it excellent performance in high vibration or impact applications, while its simplified design allows it to run in highly contaminated environments.

guide bearing
back to top