Skip to content Skip to navigation

Yuvarlak ve Kare Ray Doğrusal Kılavuzları

1970’li yıllarda dörtgen ya da profil lineer kılavuz rayının tanıtımından beri, tasarım mühendisi şu çok mühim soruyla yüzleşmiştir: bir yuvarlak lineer kılavuz mu kullanılmalı yoksa dörtgen mi?

Dörtgen lineer kılavuz rayları başta tasarımda var olan taşlama gereksinimleri nedeniyle yuvarlak teknolojiden kat be kat çok daha fazla maliyete neden olurken, yeni lineer kılavuz üretim teknikleri ve ölçek ekonomileri dörtgen rayların daha geniş bir uygulama alanında etkin bir şekilde rekabete girmesini sağladı. Makine takımları dünyasının hükmü altına girdiklerinden beri, profil raylı lineer kılavuzlar artık bir zamanlar sadece yuvarlak rayların desteklediği benzer uygulamaların çoğunda bulunabiliyorlar. Bununla birlikte, bilyalı milli lineer kılavuz belirli uygulamalara katkıda bulunmasını sağlayan bazı doğasından kaynaklanan benzersiz ve genellikle faydalı özellikler nedeniyle popülerliğini sürdürüyor.

Belirli bir uygulamada doğru lineer kılavuz tipini kullanmak için, tasarım mühendisi her birinin avantajlarını ve kapasitesini değerlendirmek zorundadır. Yanlış lineer kılavuz teknolojisini seçmenin bedeli çok daha fazla tasarım karmaşıklığı, zayıf işlev ve tüm tertibattan doğan bir masraf ile sonuçlanabilir. İlk olarak, lineer kılavuz ürününün her bir tipinin güçlü ve zayıf tarafları hakkında genel bir kavrayışa sahip olmak faydalıdır.

Profil raylı lineer kılavuzlar iyi bir gerginlik ve yüksek doğruluk gerektiren yüksek yük uygulamalarına tamı tamına uygundur. Bu lineer kılavuzlar bilyalar ile arasında yakın bir uyum olan raydaki bilya izlerinin hassas bir şekilde taşlanması yoluyla performans gösterirler. Profil raylı rulmanların klasik uygulaması yük kapasitesinin, gerginliğin ve doğruluğun çok önemli olduğu makine takımı endüstrisinde mevcuttur. Yuvarlak raylı lineer kılavuzlar pürüzlü yüzeylere monte edildiklerinde mükemmel bir şekilde çalışma becerisi dahil, kendilerine özgü bir çok avantaj sunarlar.

Thomson çok çeşitli dörtgen ve yuvarlak lineer kılavuzlar sunar ve 1940'lı yıllarda orjinal raylı Bilyalı Kovanı piyasaya sürdüğünden beri bu lineer kılavuz piyasasında önde gelen bir yenilikçi olmuştur. Mühendisler lineer kılavuzlar ve lineer kılavuz rayı çözümleri için Thomson'a göz atmaya teşvik edilirler.

Profile Rail Linear Guide Systems

The Thomson Profile Rail assortment consists of the next generation Profile Rail 500 Series ball and roller linear guides, 400 Series, AccuMini, compact miniature MicroGuide®, and lightweight T-Series. It is a complete offering of rails and carriages in a broad range of styles, sizes and unique features produced to industry standard dimensions for easy retrofitting into existing applications or designing into new applications.

Square Profile Rail Guides

Round rail linear guides

Pre-assembled, ready to install stages providing low friction, smooth, accurate motion for a wide range of moment or normal loading configurations. Market applications include factory automation, medical, packaging, machine tool, semiconductor, printing, automotive assembly, aerospace and food processing. Slide tables are available as customizable RoundRail Linear Guides to multiaxis, turnkey systems complete with motors, drives, controls and electromechanical accessories.

Round rail linear guides
back to top