Skip to content Skip to navigation
WV (DYNALine) Lineer Üniteler

WV (DYNALine) Lineer Üniteler

Thomson'un WV (DYNALine) konumlandırma kayar öğesi, patentli bir vida destek teknolojisi kullanır. Ayrıca, patentli plastik kılıf bant sistemi, dahili sistem bileşenlerini tamamen koruyarak kirli ortamlarda dahi çalışmaya olanak tanır. WV Serisi, harici kılavuzların gerekli olduğu WM serisinden farklıdır.

Genel özet

WV Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü WV60 WV80 WV120
Profil Ebadı (g x y): mm (in) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Vida tipi çift somunlu bilyalı vida çift somunlu bilyalı vida çift somunlu bilyalı vida
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) vida ucu 5, 20 mm:
11000 (433)
vida ucu 50 mm:
5000 (197)
vida ucu 5, 10, 20 mm:
11000 (433)
vida ucu 50 mm:
5000 (197)
vida ucu 5, 10, 20 mm:
11000 (433)
vida ucu 40 mm:
5000 (197)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Maks. Giriş Hızı: Dev/Dak 3000 3000 3000
Çalışma Sıcaklığı: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 4000 (899) 5000 (1124) vida ucu 5, 10, 20 mm:
12000 (2698)
vida ucu 40 mm:
8000 (1799)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N 0 0 0
Maks. Dinamik Yük (Fz): N 0 0 0
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm 0 0 0
Maks. Dinamik Tork (My): Nm 0 0 0
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm 0 0 0
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157) 1000 (225)
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 35 (310) 55 (487) 80 (708)
Vida Çapı: mm (in) 20 (0,79) 25 (0,98) 32 (1,3)
Vida Kılavuzu: mm (in) 5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Ağırlık: kg
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı
4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)
7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)
18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

WV'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Sertleştirilmiş kanal parçaları
  • Harici kılavuzlar dayalı yükler
  • Merkezi gres yağlaması
  • Bu ünitelerde harici kılavuz gereklidir
  • Çift bilyalı somunlar
  • Kendiliğinden ayarlanan plastik kılıf bandı
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top