Skip to content Skip to navigation
WM (POWERLine®) Lineer Üniteler

WM (POWERLine®) Lineer Üniteler

Thomson'un WM (POWERLine) konumlandırma kayar öğesi, patentli bir vida destek teknolojisi kullanır. Ayrıca, patentli plastik kılıf bant sistemi, dahili sistem bileşenlerini tamamen koruyarak ve sürtünmeyi en aza indirerek kirli ortamlarda dahi çalışmaya olanak tanır.

Genel özet

WM (POWERLINE) Specifications:

Özellikler/Şaft Büyüklüğü WM60D WM60S WM60X WM80D WM80S WM120D
Profil Ebadı
(g x y): mm (in)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
80 x 80
(3,2 x 3,2)
80 x 80
(3,2 x 3,2)
120 x 120
(4,7 x 4,7)
Vida tipi bilyalı vida
, çift somunlu
bilyalı vida
, tek somunlu
bilyalı vida
, çift somunlu
bilyalı vida
, çift somunlu
bilyalı vida
, tek somunlu
bilyalı vida
, çift somunlu
Maks. Darbe Uzunluğu:
mm (in)
vida ucu 5, 20 mm:
11000 (433)
vida ucu 50 mm:
5000 (197)
5000 (197) 10340 (407) vida ucu 5, 10, 20 mm:
11000 (433)
vida ucu 50 mm:
5000 (197)
5000 (197) vida ucu 5, 10, 20 mm:
11000 (433)
vida ucu 50 mm:
5000 (197)
Maks. Lineer Hız:
m/s (in/s)
2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 0,25 (9,8) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Maks. İvmelenme:
m/s2 (in/s2)
20 (787) 10 (394) 20 (787) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004)
Maks. Giriş Hızı:
Dev/Dak
3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Çalışma Sıc: °C (°F) 0 - 80
(32 - 176)
0 - 80
(32 - 176)
0 - 80
(32 - 176)
0 - 80
(32 - 176)
0 - 80
(32 - 176)
0 - 80
(32 - 176)
Maks. Dinamik Yük
(Fx): N (lbf)
4000 (899) 2800 (630) 4000 (899) 5000 (1124) 3500 (787) vida ucu 5, 10, 20 mm:
12000 (2698)
vida ucu 40 mm:
8000 (1799)
Maks. Dinamik Yük
(Fy): N (lbf)
2000 (450) 1400 (315) 2000 (450) 3000 (674) 2100 (472) 6000 (1349)
Maks. Dinamik Yük
(Fz): N (lbf)
2000 (450) 1400 (315) 2000 (450) 3000 (674) 2100 (472) 6000 (1349)
Maks. Dinamik Tork
(Mx): Nm (lbf-in)
100 (885) 50 (443) 100 (885) 350 (3098) 150 (1328) 500 (4425)
Maks. Dinamik Tork
(My): Nm (lbf-in)
200 (1770) 100 (885) 200 (1770) 300 (2655) 180 (1593) 600 (5311)
Maks. Dinamik Tork
(Mz): Nm (lbf-in)
200 (1770) 100 (885) 200 (1770) 300 (2655) 180 (1593) 600 (5311)
Maks. Tahrik Şaftı
Kuvveti (Frd): N (lbf)
500 (112,4) 500 (112,4) 500 (112,4) 700 (157,4) 700 (157,4) 1000 (224,8)
Maks. Tahrik Şaftı Torku
(Mta): Nm (lbf-in)
35 (310) 35 (310) 35 (310) 55 (487) 55 (487) 80 (708)
Vida Çapı: mm (in) 20 (0,8) 20 (0,8) 20 (0,8) 25 (1,0) 25 (1,0) 32 (1,3)
Vida Kılavuzu: mm (in) 5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5 (0,2) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı
6,16 (13,6)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)
3,80 (8,4)
0,65 (1,4)
1,00 (2,2)
10,33 (22,8)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)
11,57 (25,5)
1,08 (2,4)
4,26 (9,4)
7,0 (15,4)
1,1 (2,4)
1,6 (3,5)
25,91 (57,1)
1,93 (4,3)
9,25 (20,4)

WM'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Patentli kılavuz sistemi
  • kendiliğinden ayarlanan plastik kılıf bandı
  • patentli vida destek sistemi

WM'nin Öne Çıkan İsteğe Bağlı Özellikleri:

  • Tek bilyalı somun
  • Çift bilyalı somunlar
  • Sol/sağ vida
  • Tahriksiz sürüm

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top