Skip to content Skip to navigation
WHZ (SPEEDLine) Lineer Kaldırma Birimi

WHZ Lineer Kaldırma Birimleri

Thomson'ın SPEEDLine WHZ Z-eksenli birimleri dikey hareketler için özel olarak tasarlanmıştır. Toplam yük kitlesini azaltan ve kısa tasarım gezinmesi sağlayan dikey bağlantı ile yüksek dinamik hareketler elde edilebilir.

Genel özet

WHZ Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü WHZ50 WHZ80
Profil Ebadı (g x y): mm (in) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Bant tipi 16 ATL 5 32 ATL 5
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 1500 (59) 3000 (118)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 6,5 (256) 10 (394)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 3250 (54) 3000 (50)
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 670 (151) 1480 (333)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) 415 (93) 882 (198)
Maks. Dinamik Yük (Fz):N (lbf) 730 (164) 2100 (472)
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in) 16 (142) 75 (664)
Maks. Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-in) 87 (770) 230 (2036)
Maks. Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-in) 50 (443) 100 (885)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 150 (34) 500 (112)
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 17 (151) 50 (443)
Palanga Çapı: mm (in)/th> 38,2 (1,5) 63,66 (2,5)
Şaft devri başına darbe: mm (in) 120 (4,7) 200 (7,9)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, her bir tahrik istasyonu kutusu

4,5 (9,9)
0,42 (0,9)
2,90 (6,4)

11,20 (24,7)
0,91 (2,0)
6,65 (14,7)

WHZ'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Bantlı tahrik
  • Harici tekerlek kılavuzları
  • Ayarlanabilir bandın gerdirilmesi
  • Tek veya çift taşıyıcı

WHZ'nin Öne Çıkan İsteğe Bağlı Özellikleri:

  • Serbest kayar güç köprüsü
  • Uzun güç köprüsü
  • Evrensel bağlantılı şaft
  • Zamanlamalı bantlı tahrik
  • Mekanik limit anahtarları
  • Şaft şifreleyici
  • Monte edilmiş silecekleri mevcuttur
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top