Skip to content Skip to navigation
WH (SPEEDLine) Lineer Üniteler

WH (SPEEDLine) Lineer Üniteler

SPEEDLine WH konumlandırma kızağı, aşırı küçük ve kompakt boyutlu uygulamalar için tasarlanmış minyatür bir lineer sürücüdür. Düşük sürtünme katsayısıyla üretilmiş bu kızaklar daha küçük motorlara montajı kolaylaştırır. Kauçuk silecekler mekanizmayı kirden koruyarak hizmet ömrünü artırır.

Genel özet

WH Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü WH50 WH80 WH120
Profil Ebadı (g x y): mm (in) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 110 (4,7 x 4,3)
Bant tipi 16ATL5 32ATL10 50ATL10
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 3000 (118) 11000 (433) 11000 (433)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 6,5 (256) 10 (394) 10 (394)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 3250 (54) 3000 (50) 2308 (39)
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 670 (151) 2700 (607) 5000 (1124)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf)
tam ünite
415 (93) 882 (198) 4980 (1120)
Maks. Dinamik Yük (Fz):N (lbf)
tam ünite
730 (164) 2100 (472) 9300 (2091)
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in)
tam ünite
16 (142) 75 (664) 500 (4425)
Maks. Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-in) 87 (770) 230 (2036) 930 (8231)
Maks. Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-in)
tam ünite
50 (443) 100 (885) 500 (4425)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 150 (34) 500 (112) 700 (157)
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 17 (151) 100 (885) 200 (1770)
Palanga Çapı: mm (in) 38,2 (1,5) 63,66 (2,5) 82,76 (3,3)
Şaft devri başına darbe: mm (in) 120 (4,7) 200 (7,9) 260 (10,2)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı

3,50 (7,7)
0,44 (1,0)
0,90 (2,0)

8,63 (19,0)
0,93 (2,1)
2,75 (6,1)
17,0 (37,5)
1,64 (3,6)
5,50 (12,1)

WH'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Ayarlanabilir bandın yeniden gerdirilmesi
  • Tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Kompakt
  • Dört KAO montaj braketi
  • Çok yönlü kurulum
  • Merkezileştirilmiş yağlama sistemi
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top