Skip to content Skip to navigation
MLSM (FORCELine) Lineer Üniteler

MLSM (FORCELine) Lineer Üniteler

Thomson'un sunduğu MLSM60D/80D (FORCELine) konumlandırma kayar öğeleri, patentli kılavuz ve vida destek sistemleridir. Kılavuzlar birbirinden ayrıdır ve genel yüksekliğin azaltılması için 45° açılı olarak konumlandırılmıştır. Bu üniteler, patentli plastik kılıf bandı sayesinde neredeyse her yöne dönük olarak monte edilebilir.

Genel özet

MLSM Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü MLSM60D MLSM80D
Profil ebadı (GxY): mm (in) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Vida Tipi çift somunlu bilyalı vida çift somunlu bilyalı vida
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 5500 (217) 5200 (205)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 2,5 (98) 2 (79)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 3000 (50) 3000 (50)
Çalışma Sıcaklığı: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 5000 (1124) 50, 10, 20 mm uç: 12000 (2698)
40 mm uç: 8000 (1799)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf)
tam ünite
6000 (1349) 8000 (1799)
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf)
tam ünite
6000 (1349) 8000 (1799)
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in)
tam ünite
400 (3540) 780 (6904)
Maks. Dinamik Tork (My): Nm
tam ünite
460 (4071) 900 (7966)
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in)
tam ünite
460 (4071) 900 (7966)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 60 (531) 85 (752)
Vida Çapı: mm (in) 25 (1,0) 32 (1,3)
Vida Kılavuzu: mm (in) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite
, her bir taşıyıcı
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

MLSM'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Patentli yönlendirme sistemi
  • Patentli plastik kılıf bandı
  • Patentli vida destek sistemi
  • Tüm ünitelerde, gereken şekilde vida destekleri sunulmaktadır
  • Tüm parçalar, gereken şekilde merkezi olarak yağlanır
  • 4 x montaj klempsi ürünle birlikte verilir

MLSM'nin Öne Çıkan İsteğe Bağlı Özellikleri:

  • Tek standart taşıyıcı
  • Tek uzun taşıyıcı
  • Çift standart taşıyıcı
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Konfigüre Edilebilir 2D/3D Partstream Modelleri
  • Konfigüre Edilebilir 2D/3D Solidcomponents Modelleri
  • Konfigüre Edilebilir 2D/3D PartServer Modelleri
  • Statik 2D/3D Model dosya indirmeleri
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top