Skip to content Skip to navigation
MLSH60Z (FORCELine) Kayışlı Birim, Tekerlek Kılavuzlu

MLSH60Z (FORCELine) Kayışlı Birim, Tekerlek Kılavuzlu

Thomson'ın FORCELine MLSH60Z konumlandırma slaytları oldukça hızlı SPEEDLine kılavuz sistemi ile tasarlanmıştır.  Başarılı patentli plastik kapak kayışı ile bu birimler hemen hemen her yönde kurulabilir.  Birimin güç köprüsünün yüzeyi rampalı ya da Cartesian sistemli kolay bir X-Y tertibatını mümkün kılan benzer aralıklar üzerinde bulunan T-olukları ile tasarlanmıştır.

Genel özet

MLSH60Z Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü MLSH60Z
Profil ebadı (g x y): mm (inç) 160 x 65 (6,3 x 2,6)
Bant tipi 32ATL5
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 5500 (217)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 6,5 (256)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 40 (1575)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,05 (0,002)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 3000
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 1480 (333)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) 3000 (674)
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) 3000 (674)
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in) 165 (1460)
Maks. Dinamik Tork (My): Nm (lbf-in) 310 (2744)
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in) 310 (2744)
Maks. Tahrik Şaftı torku (Mta): Nm (lbf-in) 45 (398,3)
Palanga çapı: mm (in) 42,97 (1,69)
Şaft devri başına darbe: mm (in) 135 (5,32)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı

12,6 (27,8)
1,33 (2,9)
3,9 (8,6)

MLSH60Z'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Patentli yönlendirme sistemi
  • Patentli plastik kılıf bandı
  • Patentli vida destek sistemi
  • Tüm ünitelerde, gereken şekilde vida destekleri sunulmaktadır
  • Tüm parçalar, gereken şekilde merkezi olarak yağlanır
  • 4 x montaj klempsi ürünle birlikte verilir
  • Çift taşıyıcı
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top