Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson tarafından sunulan Movopart® MF-K milsiz aktüatör kayar öğeleri, bir bilyalı vida tahriki ve yükü taşımak için aktüatör üstünde kayan kızak aracığıyla kılavuzlu lineer hareket sağlar. İki sürüm halinde sunulur: M (tek somunlu) ve MD (çift somunlu); bu bilya kılavuzlu üniteler, hassas konumlandırma için düşük sürtünme ile yüksek yük kapasitesi sağlamak üzere tasarlanmıştır; yüksek itme, hassasiyet, katılık ve uzun darbe kapasitesi sunabilir.
Kılıf Bandı Genişletici, vida ve kılavuzu kirletici maddelere karşı koruyan kılıf bandın ömrünü uzatır ve parça aşındıkça gerilimi ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Profil Ebadı (g x y): mm (in) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) |
86 x 75 (3,4 x 3,0) |
108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Vida tipi: | bilyalı vida , tek somunlu |
bilyalı vida , tek somunlu |
bilyalı vida , tek somunlu |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Maks. Hız: m/s (in/s) | 1,6 (63,0) | 1 (39,4) | 1,25 (49,2) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Yinelenebilirlik: mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
Sıcaklık Aralığı: °C (°F) | -20 - 70 (-4 - 158) |
-20 - 70 (-4 - 158) |
-20 - 70 (-4 - 158) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) | 1000 (225) | 2500 (562) | 5000 (1124) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674) |
Maks. Dinamik Yük Torku Mx: Nm (lbf-in) | 9 (80) | 45 (398) | 120 (1062) |
Maks. Dinamik Yük Torku My: Nm (lbf-in) | 23 (204) |
80 (708) |
275 (2434) |
Maks. Dinamik Yük Torku Mz: Nm (lbf-in) | 23 (204) |
80 (708) |
275 (2434) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti Frd: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku Mta: Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Vida Çapı: mm (in) | 16 (0,6) | 20 (0,8) | 25 (1,0) |
Vida Kılavuzu: mm (in) | 5/10/20 (0,2/0,4/0,8) |
5/12.7/20 (0,2/0,5/0,8) |
5/10/25 (0,2/0,4/1,0) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite , her 100 mm'lik darbe , taşıyıcı , tek vida desteği seçeneği , çift vida desteği seçeneği |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1,88 (4,15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,53) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,74) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].