Skip to content Skip to navigation
MF-B (Movopart) Kayışlı Birimler, Bilyalı Kılavuzlu

MF-B (Movoparts): Bilyalı Kılavuzlu, Kayış Tahrikli Lineer Üniteler

Movopart milsiz tahrik slaytları bir çift taşıyıcı seçeneği ile birlikte piyasaya çıkar. Bu ürün ailesinin bilyalı kılavuzlu sürümleri tam konumlandırma için düşük sürtünme ile orta doğruluk, hız ve basınç uygulaması kapasiteleri sağlamak için tasarlanmıştır.

Kapak Kayış Mengenesi vidayı ve kılavuzu atıklardan koruyan ve yıprandıkça oluşan gerilimi ayarlama ihtiyacını yok eden kapak kayışının kullanım ömrünü uzatır.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

MF-B Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü M55 M75 M100
Profil Ebadı (g x y): mm (in) 58 x 55
(2,3 x 2,2)
86 x 75
(3,4 x 3,0)
108 x 100
(4,3 x 3,9)
Bant tipi: 22-STD
SM5-HP
STD5-40 STD8-50
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Maks. Hız: m/s (in/s) 5,0 (197) 5,0 (197) 5,0 (197)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Yinelenebilirlik: mm (in) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 2850 2300 1700
Sıcaklık Aralığı: °C (°F) -20 - 70
(-4 - 158)
-20 - 70
(-4 - 158)
-20 - 70
(-4 - 158)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s

400 (89,9)
200 (45)

900 (202)
450 (101)

1250 (281)
625 (141)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) 750 (169) 1750 (393) 4000 (899)
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) 750 (169) 1750 (393) 4000 (899)
Maks. Dinamik Yük Torku Mx: Nm (lbf-in) 5 (44,3) 16 (142) 43 (381)
Maks. Dinamik Yük Torku My: Nm (lbf-in) 29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Maks. Dinamik Yük Torku Mz: Nm (lbf-in) 29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti Frd: N (lbf) 200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Maks. Tahrik Şaftı Torku Mta: Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Palanga Çapı: mm (in) 33,4 (1,3) 41,4 (1,6) 56,02 (2,2)
Şaft devri başına darbe: mm (in) 105 (4,13) 130 (5,12) 176 (6,93)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, taşıyıcı

4,8 (10,6)
0,53 (1,17)
1,20 (2,65)

7,5 (16,5)
0,88 (1,94)
2,0 (4,41)

11,61 (25,6)
1,43 (3,15)
2,20 (4,85)

MF-B'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Sağlam ve güvenilir
  • Tüm yönlere dönük şekilde takılabilir
  • Patentli dahili kendiliğinden ayarlı prizma kayma kılavuzları
  • Kendiliğinden ayarlanan paslanmaz çelik kılıf bandı
  • T yuvasına monte edilmiş limit anahtarı braketleri
  • 5000 N'ye kadar taşıyıcı itme yükleri
  • Modüler montaj ayağı
  • Aşağı akış koruması
  • Çoklu kızak boyutu
  • Yapışmaz, kaymaz
  • Düşük tahrik torku
  • Düşük sürtünme
  • Serbest hareket eden kılavuz
  • Yüksek hız
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top