Skip to content Skip to navigation
Movopart CB (Legacy)

Movopart CB (Legacy)

Movopart® CB milsiz aktüatör, yüksek moment yüklü uygulamalar için düşük maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Yüksek hız kapasitesi ve 24 fite kadar darbeler ile bant tahriklidir.

Genel özet

Movopart CB (Legacy)

Spesifikasyonlar Movopart CB
Tahrik Tipi Bant
Kılavuz Türü Tekerlek
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf)
A-Kızak
C-Kızak

1174 (264)
2349 (528)
Maks. İtme (Fa): N (lbf) 1090 (245)
Maksimum Tork (Ma): Nm (lbf-in)
A-Kızak
C-Kızak (inç olarak Lc)

229,4 (2030)
Lc x 30,28 (Lc x 268)
Maksimum Tork (Mx): Nm (lbf-in) 109,8 (972)
Maksimum Hız: m/s (in/s) 5,08 (200)
Maksimum Uzunluk mm (in) 6985 (275)
Yinelenebilirlik: mm (in) 0,102 (0,004)
Çözünürlük mm (inç) 0,203 (0,008)

Movopart CB'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Yüksek hız
  • Yüksek moment kapasitesi
  • Yapışmaz, kaymaz
  • Düşük sürtünme
  • Düşük bakım seviyesi
back to top