Skip to content Skip to navigation
2RB (SUPERSlide) Lineer Tablolar

2RB (SUPERSlide) Lineer Tablolar

Suwaki pozycjonujące 2RB (SuperSlide) firmy Thomson są systemami używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego i przerywanego podparcia ze zintegrowanymi zespołami śrub o rozmiarach w jednostkach metrycznych i imperialnych. Dzięki technologii Round Rail firmy Thomson urządzenia te dobrze działają w zastosowaniach, w których wymagana jest umiarkowana sztywność i twardość.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

2RB Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü 2RB12 2RB16
Profil ebadı (genişlik x yükseklik): mm (in) 130 x 40 (5,1 x 1,6) 160 x 48 (6,3 x 1,9)
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 1951 (76,8) 2815 (110,8)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 0,47 (18,5) 0,73 (28,7)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Doğruluk: mm/300mm (in/12in) 0,025 (0,001) 0,025 (0,001)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 2800 2200
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) -20 ~ 80 (-4 ~ 176) -20 ~ 80 (-4 ~ 176)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 2100 (472) 2998 (674)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) 880 (197,8) 2588 (582)
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) 1760 (396) 5176 (1164)
Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in) 65,5 (580) 243 (2151)
Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-in) 76,8 (680) 299 (2646)
Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-in) 38,4 (340) 150 (1328)
Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) 533 (120) 533 (120)
Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) 1,86 (16,5) 2,66 (23,5)
Vida Çapı: mm (in) 16 (0,63) 20 (0,79)
Vida Kılavuzu: mm (in) 5, 10 (0,2, 0,4) 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite için
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

2RB'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Önceden hizalanmış ve sürekli destekli LinearRace yolları
  • Süper Akıllı Bilyalı Burç rulmanı
  • Entegre bilyalı vida tertibatı
  • Dört montaj delikli T yuvalı Taşıyıcı
  • Saniyede 1000 mm'ye kadar hız
  • 3000 N'ye kadar itme yükleri
  • Taban montaj sistemindeki T yuvaları
  • Uzun seyahat ömrü kapasitesi
  • Çift hareketli silecekler

2RB Öne Çıkan İsteğe Bağlı Özellikleri:

  • Yağlama sistemi
  • Körük yolu kılıfları
  • Limit anahtarı ambalajları
  • Radyal montajlı bilyalı vida şaft uzatıcıları
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top