Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

Hafif Hizmet Tipi Lineer Aktüatör

M Hatlı kompakt üniteler, güç veya yeterlilikten taviz vermeden küçük alanlarda kullanılmak üzere kendi kendine yeten, sızdırmaz bir şekilde geliştirilmiştir. Yük ve uzunluk kapasiteleri, birçok aralıklı görev uygulaması için çözümler sunmaktadır. İşlevsel açıdan, M Hatlı aktüatörler, aralıklı görev uygulamalarında eşdeğer boyutta hidrolik veya pnömatik silindirlerle kolaylıkla değiştirilebilir. Aktüatör, aşırı sıcaklıklar, yüksek nem veya yoğun toz dahil olmak üzere zorlu işletim koşullarındaki uygulamalarda dahi tutarlı olarak yinelenebilir performans sunar.

Genel özet

M Hatlı Aktüatörün Öne Çıkan Özellikleri:

  • Bir Trapez Vidalı tahrik, 165 lbs’ye (75 kg) kadar kuvvet sağlar: saniyede minimum uzatma oranı 0,25 in. (6,35 mm).
  • Alüminyum çinko alaşımı muhafaza, korozyona karşı dayanıklıdır ve kir, toz ve neme karşı koruma sağlar.
  • M-Hattı 1’in çalışma sıcaklığı aralığı -26ºC ilâ +65ºC’dir (-15ºF ilâ +150º F).
  • Standart strok uzunlukları olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12 inç (50, 100, 150, 200, 254, 300 mm) seçenekleri sunulmaktadır.
  • Dahili limit anahtarları strok sonunda üniteyi otomatik olarak kapatır.
  • İsteğe bağlı potansiyometre, konum geri bildirimi sağlayabilir.
  • Talep üzerine IP65 özellikli olarak sunulabilmektedir.
  • Çubuk işletim sırasında dönmez, montaj amaçlı olarak döndürülebilir.

 

 

M Hatlı Aktüatör Uygulamaları:

  • Valf ve havalandırma düzenlemeleri.
  • Hafif ağırlıkta eğme veya kaldırma konumlandırması.
  • Mengene ve kelepçe işlemleri

 

 

  • UTV diferansiyel kilitleri
  • Vites değiştirme.

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top