Skip to content Skip to navigation
MCS Kumandaları

MCS Kumandaları

Thomson, basma düğmeli kumandalardan   daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için,  MCS aktüatör kumanda üniteleri hattı sunar.  Basitten karmaşık kumandaya çeşitli özelliklere sahip olan bu üniteler bu üniteler hem DC, hem de AV voltaj çıkışları sunmaktadır

Genel özet

MCS Spesifikasyonları:

Koşullar MCS-2041 MCS-2051
Çıkış Voltajı 115VAC, 1Φ 115VAC, 1Φ
Çıkış Akımı 15 8.0
Analog çıkan sinyal - 4 - 20 mA
Çıkan Aux akımı - -
Uyumlu Aktüatörler Electrak 5 Electrak 205

MCS-2041 Kumanda Özellikleri

  • Genişleyen/Kısalan ön panel basmalı anahtar
  • Prewired iç kondansatör
  • Aktüatörü aşırı yüklenmeden koruyucu sigorta
  • Basit terminal şerit bağlantısı
  • Anti-gaz kesme frenlemesi ve aktüatör anahtar kumandası

MCS-2051 Kumanda Özellikleri

  • Darbe sonu devre kesme anahtarı teması üzerine otomatik sapma için iç ÇALIŞTIRMA modu köprüsü
  • Genişleyen/Kısalan anahtar girişleri
  • Basit terminal şerit bağlantısı
  • Dinamik frenleme
  • Genişleyen/Kısalan, JOG, RUN, ve uzaktan kumanda
  • Membran anahtarlar w/LED göstergeler lambaları
  • Acil Durum Durdurma/Kapama basmalı düğmesi
  • Uzatma eki konumu için LCD görüntüleme
back to top