Skip to content Skip to navigation
DCG Kumandaları

DCG Kumandaları

Thomson şimdi de küçük, 24 VDC'lik hafif hatta kendi kumandalarının DCG ailesinde üniteler sunuyor.  DCG kumandaları darbe ortası sürat kesilen noktalarda ve darbe sonunda aktüatörün hareketini otomatik olarak durduran, yerleşik Elektronik Devre Kesme Anahtarlarına sahiplerdir.   Ayrıca, kodlayıcı donatılmış olan bazı aktüatörlerle eş zamanlı operasyon mümkündür.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Koşullar DCG-150 DCG-160 DCG-170 DCG-180 DCG-190 DCG-280
Giriş Voltajı (VAC) 115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
Giriş Frekansı (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Çıkış Voltajı (VDC) 24 24 24 24 24 24
Çıkış Akımı (A) 4 8 8 8 13 2 x 8
İşleme sıcaklığı (°C) +5 +45'e kadar +5 +45'e kadar +5'den +45'e kadar +5'den +45'e kadar +5'den +45'e kadar +5'den +45'e kadar
İş Döngüsü%  25° (77°)'de 10 10 10 10 10 10
Maks. Süre (s) 60 60 60 60 60 60
Uyumlu Aktüatörler 1, 1SP, 050 LM80V 150, LM80H TC16 Çok Seçenekli 2 x TC16

DCG Kumanda Özellikleri

  • Çift kat izole edilmiş koruma sınıfı
  • Elektronik devre kesme anahtarları
  • Maks. ağırlık 1.9 kg (4.0 lbs)
  • CE sertifikası

DCG Kumanda Seçenekleri

  • DCG14-1H Kumanda Sistemi
back to top