Skip to content Skip to navigation
Warner Linear Actuators

Warner H Hatlı Lineer Aktüatörler

H Hatlı aktüatörler, patentli bir akışkan gücü tasarımı ile donatılmıştır; bu tasarım, aşırı ağır hizmet tipi kullanımda yüksek yük olanakları, aynı yük kapasitesinde diğer aktüatörlerden daha kompakt bir pimler arası mesafe, üstün sızdırmazlık koruması ve korozyon dayanıklılığı sağlar. H Hattında, bir rezervuara ve aktüatöre bağlı harici bir dişli pompa kullanılır; bu pompa, darbeye karşı en dayanıklı Warner aktüatörünü oluşturmaktadır. H Hatlı pompa, perdahlanır, temizlenir, yıkanır ve gazı giderilmiş hidrolik sıvı ile vakum yardımıyla doldurulur. Sistem, sızıntı yapabilecek hortum içermeden, tamamen sızdırmaz bir şekilde sunulmaktadır. Bu şekilde kontamine edici madde içermeyen ve aktüatör ömrü süresince bakım gerektirmeyen bir ürüne sahip olursunuz.

Genel özet

VİDEO: H Hatlı Elektro-Hidrolik Lineer Aktüatör: Dar Alanlarda Ağır Yükleri Taşıma

Aşırı ağır hizmet kullanımı için yüksek yük kapasitesi, aynı yük kapasitesine sahip diğer aktüatörlerden daha kompakt bir pimler arası mesafe, üstün sızdırmazlık koruması ve korozyon dayanıklılığı sağlayan patentli bir akışkan gücü tasarımı ile donatılmış Thomson H Hatlı elektro-hidrolik aktüatör hakkında daha fazla bilgi edinin. 

H Hatlı Aktüatörün Öne Çıkan Özellikleri:

  • Hidrolik tahrik ile 4.800 libreye (21.350 N) kadar kuvvet ve saniyede yaklaşık 4 inçe (100 mm) ulaşan hızlar elde edilir.
  • Anotlanmış alüminyum alaşımı muhafaza, korozyona karşı dayanıklıdır ve kir, toz, nem ve birçok korozif maddeye karşı koruma sağlar.
  • Çalışma sıcaklığı aralığı -26ºC ilâ +65ºC’dir (-20F ilâ +150ºF F). 
    Standart -40ºC ilâ +54ºC (-40ºF ilâ +130ºF) ve -18ºC ilâ +80ºC (0ºF ilâ +180ºF) seçenekleri mevcuttur.

 

 

  • Standart strok uzunlukları olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 inç (51, 102, 152, 203, 254, 305, 356, 406 mm) seçenekleri sunulmaktadır.
  • IP69K Dinamik / IP67 Statik.
  • Çubukta burulumsal kısıtlama aracı gerekli değildir.

 

 

Hidrolik silindir mi arıyorsunuz?

Geleneksel hidrolik silindirlerin yol açtığı dağınıklıktan, karmaşıklıktan, kontaminantlardan ve bakım işlerinden kaçının ve en iyi hidrolik silindirleri ve elektrikli aktüatörleri sunan bir çözüm düşünün. H Hatlı elektro-hidrolik lineer aktüatörümüz, aşırı şok yüklerini tolere edebilen, sızıntıları önleyen ve daha yüksek hız profili sergileyen hepsi bir arada ve kendi kendine yeten bir sistemdir.

Neden elektrikli aktüatörler hidrolik sistemlerin yerini alıyor? Ürün bilgilerimize erişin ve keşfedin. https://www.thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators/white-paper

 

 

 

 

Bu elektrikli aktüatör ile hidrolik sistem karşılaştırması, daha basit bir işlemin kurulum, performans ve bakım işlemlerinde tehlikelerin önlenmesine nasıl yardımcı olabileceğini açıkça anlatmaktadır.

 

 

Önemli Noktalar Değer
[A] Sıvı, rezervuardan çekilir
[B] Sıvı, baş tarafından çekilir
[C] Basınçlı hidrolik sıvı, silindiri kapak tarafından genişlemeye zorlar
[D] Basınçlı hidrolik sıvı, akışı yönelten pilot vites valflerden dolaşır
[E] Dişliler hidrolik sıvıyı basınçlandırır
[F] Dişliler motorla döner
[E] Motorlar saat yönünde döner
Önemli Noktalar Değer
[A] Fazlalık sıvı rezervuarı doldurur
[B] Basınçlı sıvı, geri çekmek üzere baş tarafına girer
[C] Sıvı, kapak tarafından çıkar
[D] Basınçlı hidrolik sıvı, akışı yönelten yönlü valflerden dolaşır
[E] Dişliler hidrolik sıvıyı basınçlandırır
[F] Dişliler motorla döner
[E] Motorlar saat yönünün tersinde döner

 

 

Tamamen kendi kendine yeten H Hattı, patentli valf ve rezervuar sistemi ile sınıfının en küçük montaj zarfına sahiptir. Hidrolik sıvı akışı tamamen sızdırmaz mahfazalıdır, bu da daha güvenli bir çalışma ortamı ve anlamlı derecede yer ve maliyet tasarrufu sağlar.


H-Track Parça Numaralarına Göz At
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top