Skip to content Skip to navigation
Warner General-Duty Linear Actuators

Genel Hizmet Tipi Lineer Aktüatörler

S Hatlı elektrikli aktüatörler, tıp, sanayi, çim ve bahçe, eğlence araçları gibi genel hizmet tipi uygulamalarda daha iyi kontrol ve daha sessiz çalışma için geliştirilmiştir. Bunlar, bu kontrolde dahili uç sınırlara ulaşıldığında motora giden gücü otomatik olarak kapatarak 12 veya 24 VDC güç geçişine olanak tanıyan temel kontrol ya da en fazla dört farklı konumda durabilen ayarlanabilir kontrol ile sunulabilmektedir.

I Hatlı hat içi aktüatörler, çubuğu yüzer moda getiren güç kapatma özelliğine ihtiyaç duyan uygulamalara uygundur. Bu ünitede, kompakt alanda uzun ömürlü kullanım için bir bilyalı vida ve planet dişli tahrik kullanılır.

Genel özet

S Hatlı Aktüatörün Öne Çıkan Özellikleri:

  • Uç sınırlar, aktüatörün izin verilen maksimum strokuna fabrikada ayarlanır.
  • Motorun akımı ve sıcaklığı sürekli olarak izlenir ve bileşenleri arızaya karşı korumak için sınır aşıldığında motorun gücü giderilir.
  • 8 pimli kalıplı konektör aracılığıyla birkaç standart giriş ve çıkış özelliği ile aktüatörün işletimi izlenir.
  • 0-10 VDC pozisyon çıkışı, aktüatörün pozisyonunu lineer olarak izler ve farklı gerilimler ve akımlarda sunulur.
  • Strok ucu sınır çıkışları, aktüatörün tamamen iç içe geçmiş ve uzatılmış konumlarına ulaştığı zamanları gösterir.
  • Çıkışlar, fabrikada bağımsız olarak etkin düşük veya etkin yüksek olarak ayarlanabilir ve 1 ampere kadar sorunsuz bir şekilde çalışır.
  • Güç kapatıldığında bu çıkış sinyallerinin tamamının korunması için yüklü güç işlevi mevcuttur.
  • IP50 Standart veya IP65 Dinamik, IP 69K Statik Yapılandırılabilir.

S Hatlı Ayarlanabilir Kontrolün Öne Çıkan Özellikleri:

  • Basit bir dört düğmeli ince tuş takımı kullanılarak ayarlanabilen dört durdurma konumu.
  • Kullanıcı, ince tuş takımını kullanarak.İç İçe Geçme ve Uzatma durdurma noktalarını ayarlayabilir. Bu değerler, aktüatör ömrü boyunca kalıcı EEPROM belleğinde saklanacaktır.
  • Ayarlanan durdurma pozisyonları, fabrika varsayılana dönüş için herhangi bir zamanda silinebilir.
  • Pozisyon Doğruluğu, ilk durdurma pozisyondan sonra yüksüz koşullarda ayar 0,10 inç dahilindedir. Bu, sınırlarda daha az seyredileceğinden yüklü uygulamalarda çok daha gelişmiş olacaktır.
  • Her seferinde aynı durdurma konumuna gelme yinelenebilirliği 0,010 inç dahilindedir.

S Hatlı Aktüatör Uygulamaları:

  • Kapalı alan ofis ekipmanı.
  • Tıbbi.
  • Kasa kaldırma.
  • Kapı açıcılar.

 

 

I Hatlı Aktüatörün Öne Çıkan Özellikleri:

  • Modeller 12VDC ve 24VDC seçenekleriyle sunulmaktadır.
  • 200 lbs itme kuvvetine kadar yükler.
  • Hat içi tasarım ile tabanda saklanan alan azaltılır.
  • Kavramanın bırakılması, kavrama gücü kapalıyken çubuğun yüzer konuma gelmesini sağlar. Kavrama gücü, motor gücünden ayrıdır.
  • Kavrama, ayrıca aşırı yük koruması olarak işlev görür.
  • Ekstra motor koruması için motor ısıl işlevi.
  • Stroka göre ölçeklendirilmiş isteğe bağlı potansiyometre çıkışı.
  • Birden fazla hız elde etmek üzere PWM (ürünle birlikte temin edilmez) denetleyicisi ile tahrik edilebilir.
  • Gövdeye mafsallarla (yarım diş cıvatalar) veya geleneksel kenet halkası olarak monte edilebilir.
  • Çubuk ucu montaj birimleri yapılandırılabilir.
  • Uzun ömür için bilyalı vida ve somun.
  • Çalışma sıcaklıkları (-40°C ilâ 85°C (-40°F ilâ +185°F).
  • Dayanıklılık için çelik çubuk.
  • Üstün sızdırmazlık için nitril emprenye contalar.
  • 250 saatlik tuz püskürtme koruması için siyah toz kaplama.
  • 250 saatlik tuz püskürtme koruması için Nitrotec® kaplamalı çelik bileşenler.
  • IP69K Statik; IP66 Dinamik. Aşağıdaki çubuk, IP67 suya daldırma durumunda geçici çalıştırmaya olanak tanıyacaktır.

I Hatlı Aktüatör Uygulamaları: 

  • Kısma kontrolleri.
  • Acil durumlarda manuel işletim gerektiren araçlar için hareketlilik asansörleri.
  • Hidrolik akış kontrolleri.
  • Otobüs kapısı operatörü.
  • Geçiş kapısı kaldırma uygulamaları.
  • Engelli asansörleri.
  • Motor kontrolleri.
  • Acil durum kapısı (VDC aracılığıyla kilitleme ve kilit açma).

CAD Modelleri


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top