Skip to content Skip to navigation
Electrak LA14 Lineer Aktüatörleri

Electrak LA14 Lineer Aktüatörleri

Electrak LA14 Electrak 10 tasarımında olduğu gibi  maksimum yük kapasitesi, sağlam performans ve uzun ömür isteyen uygulamalara yönelik bir civata kafası sistemine sahiptir.  Kendine has ek özellikleri ise yerleşik anti rotasyon mekanizması ve alüminyum kaplı tüptür. Alüminyum kaplı tüp montaj için kullanılabilecek T-kanallarına sahiptir ve aynı zamanda tüpün her iki tarafı boyunca oturtulabilecek manyetik sensörler takmak için uygundur.   

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları Electrak LA14
Giriş Voltajı:  VDC 12, 24, 36
Maks. Darbe Uzunluğu:  mm (inç) 600 (24)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 6800 (1500)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 18000 (4047)
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) 61 (2.4)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) 37 (1,46)
25 °C (77 °F)'de tam yüklü iş döngüsü %
Civata Türü Acme veya Bilyalı
İşletme Sıcaklığı °C (°F) -25 to 65 (-15 to 150)
Koruma Sınıfı IP65
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak LA14 Özellikleri

  • Pürüzlü ve sağlam
  • En sert ortamlara mukavemet edebilir
  • Paslanmaz çelikten uzantı eki
  • Korozyona dayanıklı alüminyum kaplı tüp
  • Vida-somun veya vidalı mil
  • Muylu montaj imkanı
  • Kurs sonu ve ortası için aşırı yük kavraması
  • Manyetik sensörler için T-kanal yuvaları
  • Termal şalterli motor
  • Bakım gerektirmez

Electrak LA14 Parça Numaralarına Göz At
CAD MODELLERI

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top