Skip to content Skip to navigation
Electrak 205 Lineer Aktüatörleri

Electrak 205 Lineer Aktüatörleri

Electrak 205 aktüatörleri;  Thomson aktüatör kumanda sistemleri ile beraber kullanıldıklarında, 10 tur potansiyometre aracılığıyla doğru bir geri besleme kontrolü için, çok aşamalı konumlandırma yeteneğine sahiptirler. Ayarlanabilir integral devre kesme anahtarları ile, hareket alanına göre otomatik kapama kolaylıkla ayarlanabilir. Tamamen contalı mahfaza ve güvenlik contaları, kötü endüstriyel koşullara karşı iç bileşenleri korur.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları Electrak 205
Giriş Voltajları (VAC) 1Φ (60)'da 115
1Φ (50/60'da 230
Maks. Kurs Boyu: mm (inç) 610 mm (60,96 cm)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 6800 (1500) *kısıtlamalar uygular
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 17800 (4000)
Maks. Yüksüz Hız:  mm/s (inç/s) 52 (2,05)
Maks. Tam Yüklü Hız:  mm/s (inç/s) 44 (1,75)
25 ºC (77 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü %
Vida Tipi Bilyalı
İşletme sıcaklığı: ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı IP55
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak 205 Özellikleri

  • Paslanmaz çelikten uzatma eki
  • Vidalı mil tahrik sistemi
  • Doğru konumlandırma için elektrikli fren
  • Termal şalterli motor
  • Ayarlanabilir darbe sonu devre kesme anahtarları
  • Pinden pine montajlama için arka clevis
  • 10K Potensiyometre (385Ω/inç)
  • Tüp montajı için evrensel montaj kelepçesi
  • Mukavemet için metal dişli çarklar
  • Bakım gerektirmez

Electrak 205 Parça Numaralarına Göz At
CAD MODELLERI

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top