Skip to content Skip to navigation
Electrak 10 Lineer Aktüatörleri

Electrak 10 Lineer Aktüatörleri

Electrak 10 aktüatörleri, maksimum yük kapasitesine ihtiyaç duyan uygulamalar için vida kafası sistemine sahiptir. Özel tasarlanmış zıt geri sürüş freni; aktüatör kullanımda değilken, gerilim ve basınç yüklerini gerekli konumda tutar. Bu durdurucu fren, aktüatör kapalı iken kendi kendine aktif hale geçer ve aktüatör açılana kadar hiç güç tüketimi yapmadan yükü gerekli konumda tutar.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Özellikleri Vida-Somun Vidalı Mil
Giriş Voltajları: VDC 12, 24, 36
Maks. Darbe Uzunluğu mm (inç) 610 (24,0)
Maks. Dinamik Yük:    N (Ibs) 2250 (500) 6800 (1500)
Maks. Statik Yük:  N (Ibs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) 54 (2,1) 61 (2,4)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) 32 (1.26) 37 (1.4)
25ºC (77ºF)'da tam yüklü iş döngüsü %
İşletme sıcaklığı:  C (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı: Standart (uyarlanabilir) IP65
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak 10 Özellikleri

  • Paslanmaz çelik uzatma eki
  • Kurs sonu ve ortası için aşırı yük kavraması koruması
  • Motor koruması için kendi kendini yenileyen termal şalter 
  • Otomatik çalışan yük tutucu fren
  • Pürüzlü dişli çark
  • Uzun ömürlü makina dişlisi yağlanması
  • Kendi kendini kilitleyen acme vida tasarımı
  • Conta
  • Clevis montaj

Electrak 10 Seçenekleri

  • Potansiyometre
  • Manuel geçersiz kılma
  • Devre kesme anahtarları

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top