Skip to content Skip to navigation
Döner Aktüatörler

Döner Aktüatörler

Döner DGB aktüatörleri, çift yönlü mil dönüşü gerektiren uygulamalar için çeşitli DC motor ve dişli kutusu kombinasyonlarına sahiptir. Bu aktüatörler, çeşitli montajlama yapılandırmalarına ve aşırı yüklemeyi önlemek için yük sınırlandırıcı kavramaya sahiptirler. Değişik tasarımlar çiftli çıkış mili, manuel geçersiz kılma ve kenet montajlamaya sahiptir.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları DGB
Giriş Voltajları (VDC) 12, 24, 36
Maks. Dinamik Yük:  Nm (lbf-in) 20 (175)
Maks. Yüksüz Hız:  RPM 200 (D**-21GB ünite)
140 (D**-30GB ünite)
Maks. Tam Yüklü Hız:  RPM 80 (D**-21GB ünite)
75 (D**-30GB üite)
25 ºC (77 ºF)'da tam yüklü iş döngüsü %5
İşletme sıcaklığı:  C (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı IP56

DGB Döner Aktüatör Özellikleri

  • Tutucu Fren
  • Aşırı Yük Kavrama
  • Motor koruması için termal şalter
  • Serbest uçlar ve soket
  • Clevis montajlama

DGB Döner Aktüatör Seçenekleri

  • Manuel geçersiz kılma
  • Çiftli çıkış milleri
  • Diğer hızlar
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top