Skip to content Skip to navigation

24 ve 12 Volt Aktüatörler: Neden Elektriklenme?

Uzun süredir birçok hareketli uygulamada pnömatik, hidrolik ve manüel sistemler varsayılan seçim oldu. Ancak gitgide 24/12 volt DC doğrusal. aktüatörler çeşitli uygulamalarda yer almaktadır. Bir şeyin yükseltilmesi, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, döndürülmesi, yerleştirilmesi, kaldırılması, kaydırılması veya taşınması gerektiğinde 24/12 volt doğrusal aktüatörler elektriklenme için inkar edilemez bir durum yaratmaktadır. Bu 12 volt aktüatörler daha basit, verimli, temiz ve sessizdir. Ve, daha az arıza çıkaran veya aşınan bileşenlerle 24/12 volt doğrusal aktüatörler olağanüstü dayanıklılık sağlar.

Daha maliyetli olduğu algısına rağmen 24/12 volt aktüatör aslında birkaç yönden sağladığı tasarruf nedeniyle daha uygun maliyetli olduğu ortaya çıkmaktadır.

24/12 volt DC doğrusal aktüatörlerde bakımla ilgili tasarruflar

  • Hidrolik sıvı değişimi yok
  • Sızıntı onarımları yok
  • Yalnızca yatak yağı ve altı ayda bir kablo değiştirmeye karşın daha karmaşık düzenli hidrolik bakımı
  • Genel olarak bakım yapılacak daha az bileşen

24/12 volt DC doğrusal aktüatörlerde bileşen ve kurulum maliyetleriyle ilgili tasarruflar

  • DC doğrusal aktüatör bileşenleri hidrolik ve pnömatik sistemlere göre daha az maliyetlidir
  • Bir 24/12 volt aktüatörü kurmak birden fazla hidrolik ve pnömatik bileşenden daha kolay ve hızlıdır. Bu, OEM montaj senaryolarında önemli tasarruf sağlar
  • Hidrolik sistemlerin yapılandırılmasıyla karşılaştırıldığında hızlı ve öngörülebilir sistem ayarı

24/12 volt DC doğrusal aktüatörlerde iyileştirilmiş üretkenlik ve verimlilik

  • Kritik makine işlemleri üzerinde iyileştirilmiş kontrol:
    • Birden fazla dijital ve analog geribildirim seçeneği
    • "Öğret ve tekrarla" konumları için sabit ve programlanabilir sınırlama anahtarları
    • Doğrudan programlanabilir PC/PLC kontrol cihazlarıyla ara bağlantı sağlayabilen düşük voltajlı anahtarlama seçenekleri
    • Değişken hız kontrolü için darbe genişliği modülasyonu
  • Üstün doğruluk ve tekrarlanabilirlik
  • Eş zamanlı süreçleri bağlayın ve otomatikleştirin
  • Azaltılmış arıza ve bakım süresi:
    • Az bakım
    • Daha uzun bileşen ömrü
    • Manüel geçersiz kılmayla yedekleme

Mühendisler pnömatik, hidrolik ve manüel sistemlerin seçildiği hareketli uygulamaları çözmek için giderek artan şekilde Thomson DC doğrusal aktüatörlere dönmektedir. Kompaktlık ve hafiflik, sessiz çalışma, sağlamlık, enerji verimliliği, güvenilirlik ve enerji verimliliği için Thomson 24&12 volt DC doğrusal aktüatör çözümleri mükemmel şekilde yapar.

Daha fazla bilgi

back to top