Skip to content Skip to navigation
XTRUE True Planetary Redüktörler Ürünleri

XTRUE™ True Planetary Redüktörler Ürünleri

XTRUE™ Serisi Thomson’dan Micron® True Planetary™ Dişlileri hattını tamamlayan bizim yeni hassasiyet dişlimizdir.  Arttırılmış yükleme kapasitesi, esnek birleştirme sistemi, drop-in parça yenileme olanağı ve 2002/95/EC (RoHS), AB yönetmeliğine uyumu ile XTRUE uygun fiyatlı ve etkili bir çözüm içinde sarsılmaz özelikler sunar.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

Spesifikasyonları:

Hemen teslimata hazır
Montaj Tipi IN-LINE
Hassasiyet 13 arc-minutes
Gövde Büyüklüğü(mm) 40, 60, 80, 120, 160
Tork kapasitesi
Nm (lb-ft)
876 (646)’ye yükselir
Mevcut oranlar 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radyal Yükleme kapasitesi
N (lbf)
2300 (517)’ye kadar yükselir
Birleştirme Sistemi RediMount™

XTRUE™ Highlights

  • Arttırılmış yükleme kapasitesi, daha düşük geri tepme ve daha sessiz çalışma için True planet dişli takımı.
  • Sarsıntıya dayanıklı birleştirme sistemi: RediMount™ sistemi hizalama, birleştirme ve sıkıştırma ile 3 pratik adımda her motora monte olur.
  • Koni alınlı çıktı arayüzeyi
  • Uygun maliyetli , güvenilir dişli redüksiyon
  • Montaj ve bütün parçaları AB yönetmeliği uyumlu 2002/95/EC (RoHS)

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD Modelleri


To download the models below, you will need to sign in.

back to top