Skip to content Skip to navigation
NemaTRUE True Planetary Redüktörler Ürünleri

NemaTRUE True Planetary Redüktörler Ürünleri

Standat NEMA gövde ölçülerine ek olarak, NemaTRUE şimdi üç yeni metrik boyda geliyor (60, 90 ve 115mm) ve de Thomson’ın yenilikçi RediMount, Micron® sistemi ile yenilenmiş olarak. Artık, Thomson Micron size,  uygulamalarınız içi ekonomik bir çözüm olan uyumlu Redimount True Planet dişliyi getirmekte.  NemaTRUE, Thomson Micron Dişli Express programı ile hemen teslimat için bir çok farklı oranda mevcut.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

Spesifikasyonları:

Hemen Teslimata Hazır
Mounting Tipi In-line 90°
Hassasiyet 13 arc-minutes 13 arc-minutes
Gövde ölçüleri (mm) 17, 23/60, 34/90, 42/115 23, 34, 42
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
En fazla 180 (133) En fazla 255 (188)
Oran Mevcudiyeti 3:1, 5:1, 10:1, 15:1,  25:1
30:1, 50:1, 100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1, 9:1
10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1, 90:1, 100:1, 120:1
125:1, 150:1, 200:1, 250:1, 300:1
400:1, 500:1
Dairesel Yük Kapasitesi
N (lbf)
En fazla 3730 (839) En fazla 2900 (652)
Mounting Sistemi RediMount™ RediMount™

NemaTRUE™ Highlights

  • Derin yivli bilyalı rulman yüksek dairesel yük taşıma yeteneği sağlar
  • HRC 55-60 çelik dişliler daha üstün bir aşınma ve geri tepme dayanıklılığı sağlar
  • Güneş dişlinin hasasiyet uyumu ayarını sağlar
  • RediMount™ sistemi hatasız motor kurma işlemi sağlar
  • Ağırlığı düşüren ve paslanmayı önleyen anotlanmış aluminyum yuva

CAD Modelleri


To download the models below, you will need to sign in.

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

back to top